Industriell datakommunikasjon - Automatisering i dag - no.lappgroup.com

Industriell datakommunikasjon


Data er i økende grad i ferd med å endre hvordan vi kommuniserer med omgivelsene våre. Nå som vi er vant til at Internet of Things (IoT) tar vare på alt fra treningsapper på telefonen til selvkjørende biler, er datakommunikasjon i ferd med å forandre vår hverdag.

Automatisering i dag

Utviklingen i industriell produksjon drives av ulike teknologier som gjør den mer fleksibel. Dette innebærer at den samme produksjonslinjen kan lage ulike produkter og varianter av disse. Tiden for omstilling går ned fordi endringer kan utprøves gjennom simuleringer før de settes ut i livet.

I tillegg kommuniserer også maskinene sammen via tingenes internett. På denne måten kan de si i fra at de har ferdige varer klare til henting av en autonom transportrobot, eller at de trenger vedlikehold hvis behovet oppstår. De kan også bestille råvarer når lagrene begynner å bli tomme.

Med rask vekst i datakommunikasjon gjennom Industri 4.0, velger selskaper i økende grad nettverksløsninger med Ethernet. Hastighet er ikke nødvendigvis den viktigste faktoren. Etterspørselen etter enkle og kostnadseffektive løsninger, samt hybride nettverk øker også.

Fordi Ethernet tillater å bruke ett kommunikasjonssystem for alle områder, trengs færre grensesnitt som kan forbinde ubegrenset antall noder. Det gir for eksempel muligheten til å bruke ekstern diagnostikk via Internett.

Derfor bruker flere bedrifter Ethernet både for maskin- og anleggskontroll. Nå er det mulig å koble kontorområdet med industriområdet

Alle sektorer av produksjon er avhengig av økt automatisering for å forbli konkurransedyktig på regionalt og globalt nivå. LAPP har fulgt markedet for industrielt Ethernet i mange år og har identifisert to trender som vil bli stadig viktigere i fremtiden.

To trender for automatisering

1. En trend er hybridkabler som kombinerer flere ulike funksjoner i samme kabel.

2. Den andre trenden er økning i hastighet. Mens eldre Ethernet kommunikasjon krevde to eller fire ledningspar, kan Ethernet-enheter i dag sende opptil 10 Gbit/s via et enkelt ledningspar. Dette forenkler installasjonsjobben, kablene tar mindre plass og kostnaden blir lavere totalt sett.

Trådløse teknologier kan ofte ikke konkurrere med fast kabling, spesielt med hensyn til rekkevidde, robusthet i datatilkobling og energieffektivitet. Kabler er også mindre mottagelige for forstyrrelser eller hackerangrep. Moderne hybridkabelteknologi vil ikke endres med nye standarder som 5G.

Fremtidens behov for automatisering

Utfordringen for industrielle datanettverkskabler ligger i å gi pålitelig høy datahastighet i sterke og utfordrende industrielle miljøer hvor kabler blir utsatt for høye temperaturer, gjentatt bøy, strekk og torsjon samt eksponering for væsker og korrosive materialer.

Våre vanskelige klimatiske utfordringer har skapt et behov for industrielt utstyr av topp kvalitet med lang levetid. LAPP sine nettverksprodukter er utviklet for å dekke både dagens og fremtidens kommunikasjonsbehov.

Vi kan tilby et stort utvalg av tilkoblingsløsninger for dataoverføring som passer alle industrielle miljø. For eksempel PROFINET-kompatible ETHERLINE® kabler for Cat. 6 og Cat. 7, passende konnektorer og tilbehør som nipler og kabelmerking.

Med våre produkter er du godt rustet til suksess innen nesten alle bruksområder. Det være seg mekanisk industri, anleggsteknikk, robotikk, olje og gass eller f. eks. næringsmiddelindustrien.

Kontakt oss, så hjelper vi deg å finne riktig løsning til ditt behov.
 

Anbefalte produkter

ETHERLINE® for industrielle nettverk

Datakabler og konnektorer for industrielt Ethernet

UNITRONIC® innovative datakabler

Kabler for fremtidens høyhastighets datanettverk

HITRONIC® fiberoptiske datakabler

Optiske datakabler til industrielle applikasjoner

EPIC® industrikontakter

Pålitelige industrikontakter til alle typer miljø


Fant du denne artikkelen interessant?

– Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss med dine spørsmål eller tilbakemeldinger.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.