Alt om CPR og nedlasting av DoP

Vi oppfyller kravene i CPR. Våre produkter produseres etter de strengeste sikkerhetsstandarder og overholder kravene til det europeiske CPR-direktivet. 

Her finner du ytelseserklæringer for nedlastning fra Lapp Kabel angående CPR direktivet ifølge EU direktiv Nr. 305/2011 innenfor rammen av EN 50575:2014 + A1:2016: Dette gjelder blant annet installasjonskabel, signalkabel og kommunikasjonskabel for permanent installasjon i bygninger. For eksempel til belysning, ventilasjon og varme.

Ytelseserklæringene (DoP) finnes foreløpig på engelsk og tysk. Norske er under utarbeidelse.

Mer informasjon om CPR og nye brannkrav til kabler finner du her.

Få svar på Vanlige spørsmål rundt CPR i LAPP sin FAQ (på engelsk).

DoP ytelseserklæringer (Declaration of Performance)

Dokumentene kan lastes ned på flere måter:

  1. Lapp sin oppdaterte liste over CPR-godkjente produkter: http://www.lappkabel.com/cpr.html
  2. Via produktnavnet i tabellen på denne siden
  3. Via denne listen over Lapp-artikkelnummer der du finner DoP dokumentnummer og CPR klassifisering.

Innen hver produktfamilie kan det være ulike CPR klasser. Dette har sammenheng med at brannegenskapene kan være forskjellige for ulike ledertverrsnitt.

I informasjonspakken er også en Readme-Teksttfil til orientering.

Last ned DoP til våre Kabler  
LAPP ÖLFLEX® SMART 108
LAPP ÖLFLEX® HEAT 125 SC
LAPP ÖLFLEX® HEAT 125 MC
LAPP ÖLFLEX® EB CY
LAPP ÖLFLEX® EB
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BLACK 0,6/ 1 kV
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BLACK 0,6/ 1 kV
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/ 1 kV
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 450/750V
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 300/500V
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100  450/750V
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100  300/500V
LAPP UNITRONIC® LiYY (TP)
LAPP UNITRONIC® LiYY
LAPP UNITRONIC® LiYCY (TP)
LAPP UNITRONIC® LiYCY
LAPP UNITRONIC® LiHH
LAPP UNITRONIC® LiHCH (TP)
LAPP UNITRONIC® LiHCH
LAPP UNITRONIC® LAN TP H
LAPP UNITRONIC® EB CY (TP)
LAPP UNITRONIC® BUS PB Y
LAPP UNITRONIC® BUS PB H
LAPP UNITRONIC® BUS EIB Y
LAPP UNITRONIC® BUS EIB H
LAPP UNITRONIC® BUS EIB COMBI
LAPP HITRONIC® HUW
LAPP HITRONIC® HUN
LAPP HITRONIC® HRH
LAPP HITRONIC® HDH
LAPP ETHERLINE® CAT Y
LAPP ETHERLINE® CAT H
RE-2Y(ST)Yv PIMF
RE-2Y(ST)Yv
RD-Y(ST)Y
NYY
NYM
NYCY
NYCWY
NAYY
N2XH
N2XCH
J-Y(ST)Y Brandmeldekabel
J-Y(ST)Y
J-H(ST)H
JE-Y(ST)Y...BD EB
JE-Y(ST)Y...BD
JE-LiYCY...BD EB
JE-LiYCY...BD
J-2Y(ST)Y...ST III BD
H1Z2Z2-K
07Z-K
07V-K
05Z-K
05V-K
(N)HXMH