SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer

SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer gir sikre og hermetisk lukkede tilkoblinger med sentrerte og strekkavlastede kabler.
SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer gir en garantert rask og sikker tilkobling. Det universelle systemet er enkelt, perfekt og raskt å installere: Bare sett inn kabelen og skru til. Kabelen blir automatisk forsvarlig festet, sentrert og hermetisk forseglet.
Har du behov for å plassere flere kabler på et lite område har vi også gode løsninger for dette gjennom SKINTOP® MULTI, SKINTOP® CUBE eller ulike kombiflenser og multigate.
Våre mest populære nipler finnes også i SORTIMO® T-BOXX koffert. I tillegg til nipler leverer vi et stort utvalg av tilbehør som adaptere, blindplugger, kontramuttere, membrannipler, reduseringer, utvidelser og overganger mellom ulike gjengetyper (eks. PG til metrisk).
Last ned katalogen med SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer her.
SKINTOP® egenskaper:
- SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer til alle typer industri
- Minimum IP 68 opptil 69 K
- Raske og enkle å montere.
- Perfekt passform til alle typer kabel.
- Polyamid- og metallversjoner.
- Nipler med vibrasjonsbeskyttelse
- Også med bøyebeskyttelse for fleksibel bruk.
- Halogenfrie nipler, også med knekkbeskyttelse
- Sikker og tett tilkobling, selv under anstrengende forhold
- Bredt spekter av nipler og tilbehør
- Rask levering!