e-Mobility


Ladekabler fra LAPP gir sikker og pålitelig lading hele året. Ladekablene holder seg fleksible helt ned til -30 grader og er enkle å håndtere i kaldt vær. Perfekt for norske forhold.

LAPP leverer ladekabler med Type 1 og Type 2 kontakter, både Mode 2 og Mode 3 ladesystem.

Vi leverer ladekabler med Type 1 og Type 2 kontakter, både Mode 2 og Mode 3 ladesystem.

Vi selger ladekabler for elbil og hybridbiler til biltyper med Type 1 og Type 2 kontakter, både Mode 2 og Mode 3 ladesystem. Andre typer ladekabler kan leveres på forespørsel.

Ladekabler fra LAPP er internasjonalt anerkjent for gjennomgående kvalitet. Våre ladekabler brukes som originalkabler av kjente bilprodusenter som BMW, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Hyundai og Renault.

LAPP Norway har fokusert lagerholdet av våre ladekabler til kun 32 ampers ladekabler, som støtter lading opp til 7,4 kW for 1 fas og 22 kW for 3 fas. Disse ladekablene fungerer også utmerket til kjøretøy med lavere ladeeffekt. Selve kabelen er orange for økt synlighet og sikkerhet.

 

LAPP Norway lagerfører følgende modeller:

Artikkenr Elnr Navn Datablad
5555000135 1531230 ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fas AC 5 meter Last ned Datablad
5555000136 1531231 ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fas AC 7 meter Last ned Datablad
5555931012 1531232 ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fas AC 5 meter Last ned Datablad
5555931014 1531233 ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fas AC 7 meter Last ned Datablad
5555931016 1531234 ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fas AC 5 meter Last ned Datablad
5555931018 1531235 ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fas AC 7 meter Last ned Datablad


LAPP Norway kan også levere andre type ladekabler på forespørsel. Ta kontakt!
 

Mode 2 ladekabel fra LAPP Norway

Mode 2 ladekabel

for vanlig stikkontakt
Mode 3 ladekabel SMOOTH fra LAPP Norway

Mode 3 ladekabel

RETT
Mode 3 ladekabel HELIX fra LAPP Norway

Mode 3 ladekabel

HELIX
Mode 3 ladekabel SPIRAL fra LAPP Norway

Mode 3 ladekabel

SPIRAL

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel