PFXP CHARGEline™ alt-i-en hybrid stamkabel til ladebokser

PFXP CHARGEline™ er en alt-i-en hybrid stamkabel beregnet til ladebokser for EL-biler. Her får du kraft (PFXP) og kommunikasjon (Li2YCY) for styring i samme kabel. Dette gjør installasjonen raskere og gir mulighet for kommunikasjon begge veier, siden signalkabelen består av 2 par.
Last ned datablad for PFXP CHARGElline™ her.
Download datasheet for PFXP CARGELINE™ in English here.
PFXP CHARGElline™ er basert på norsk standard for PFXP 0,6/1kV kabel etter HD 603-3J, samt en 2 par datakabel for bus/data systemer basert på RS422/RS485 systemer. Signalkabelen har egen ytterkappe, og er en skjermet Li2YCY med lav kapasitans. Kan benyttes til feltbuss protokoller som Modbus, CANbus, Profibus eller tilsvarende som kommuniserer over RS422/RS485.
PFXP CHARGElline™ er UV bestandig og kan benyttes innendørs og utendørs, i bakken, samt til alle vanlige faste installasjoner. Kabelen har rivetråd for enklere avmantling. I tillegg er den oljebestandig.
PFXP CHARGEline™ 0,6/1kV, RS422/485
- Alt i ett stamkabel for raskere installasjon av ladebokser til elbil
- Kraft (PFXP) og kommunikasjon (Li2YCY) i samme kabel
- UV-bestandig
- Oljebestandig
- CPR klasse: Eca
- Fargekodede ledere
- Rivetråd for enkel avmantling
Vi har flere typer PFXP CHARGElline™ på lager i Drammen, fra 3G6mm2 til 5G16mm2 for rask levering!
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.