EPIC® MH modulært kontakt system - alt i en kontakt


EPIC® MH er en modulær kontakt som lar deg skreddersy innmaten til ditt behov.

EPIC® MH er en modulær kontakt som lar deg skreddersy innmaten til ditt behov.

EPIC® MH kontakten fra Lapp er en skikkelig allrounder som passer til alle bransjer. Med EPIC® MH er du sikret en fremtidsrettet tilkobling som kan tilpasses dine behov!

EPIC® MH er en modulær kontakt hvor du kan bygge innholdet i kontakten ved å sette sammen ulike moduler. Modulene plasseres i en fast ramme. Ved å kombinere flere ulike moduler kan du sende og motta strøm, signaler og data i en skreddersydd kontakt som passer akkurat ditt behov.

EPIC MH kontakten og modulene er kompatible og pluggbare med Harting. 

Med opptil 138 millioner byggbare variasjoner er det nesten ingen grenser for potensielle kombinasjoner i kontakten. 2 til 36 poler og strøm med spenning opptil 100 Ampere og 1000 Volt. Kat. 5 dataoverføring med 10 gb per sekunds hastighet, for å nevne noe.

Denne robuste og modulære kontakten gir deg mulighet å tilpasse koblingssystemer til nye maskiner og justere under utviklingsprosesser. Dette reduserer behovet for kapp og forenkler testing og implementering.

Det nye EPIC® MH kontaktsystemet fra Lapp gir deg mulighet til å skape de riktige koblingene med trygghet.

  • EPIC® MH Modulært system - alt i en kontakt!
  • Stabil ramme for enkel installasjon av moduler
  • 3 modulgrupper: strøm, signal og data
  • Fullt kompatibel med standarder i markedet
  • Klikksystemet for rask montering av moduler
  • Strømforsyning på opptil 100 Ampere
  • Spenning på opptil 1000 Volt
  • Datahastighet opptil 10 Gigabit per sekund
  • 138.000.000 byggbare modulvariasjoner
  • Robust konstruksjon

 


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.