INFRAline prisgunstig veilyskabel på lager
INFRAline™ prisgunstig veilyskabel i aluminium fra LAPP Norway. INFRAline™ kabelen er spesielt velegnet til veibelysning, distribusjon, fordeling og tilførsel.
INFRAline™ er vår prisgunstige kraftkabel i aluminium som er spesielt godt egnet til veibelysning. Kabelen er halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Dette er egenskaper som beskytter både liv og eiendom dersom det skjer en ulykke.
Kabelen har rivetråd for enkel avmantling. Den er UV-bestandig og har meget gode kuldeegenskaper.
Dette gjør INFRAline™ velegnet til bruk i krevende miljøer.
Kvalitet og sikkerhet er viktige faktorer når man velger kabler til infrastruktur. Våre produkter er derfor nøye testet for å sikre optimal funksjon.
- Kraftkabel i aluminium
- Med rivetråd for enkel avmantling
- Halogenfri og røyksvak
- Flammehemmende og selvslukkende
- UV-bestandig
- Kuldebestandig (Kuldeegenskaper i henhold til HD 604-5D)
- INFRAline 5G25 mm2 - Elnr. 1012023
- INFRAline 5G50 mm2 - Elnr. 1012063
- INFRAline 5G95 mm2 - Elnr. 1010628
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.