Jubileumstilbud på SKINTOP® Inox og SKINTOP® Hygienic
Miltronic feirer 50 år med knalltilbud på nipler til næringsmiddelindustrien.
Nå får du -50% ekstra rabatt!
Tilbudet gjelder SKINTOP® INOX og SKINTOP® HYGIENIC nipler frem til 15. juni 2018.
Niplene er i rustfritt, syrefast stål med glatte flater for enklere rengjøring.
- IP 69K
- Brukes til tappe-anlegg, bryggeri, farmasøytisk- og næringsmiddelindustrien
- Begge versjonene er ECOLAB-godkjent (tåler tøffe rengjøringsmidler) og er derfor velegnet utenfor produksjonssone i næringsmiddelindustrien.
- SKINTOP® HYGIENIC er i tillegg EHEDG godkjent og kan brukes i hygienesoner hvor rengjøring er ekstremt viktig for å hindre bakterieutvikling.
- Velegnet for utendørs bruk
- Resistent mot korrosjon og sjøvann (syrefast stål 316L)
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.