DNV-godkjent MARINEBus CAN FRNC kabel til skip og marine applikasjoner
MARINEBus CAN FRNC er en kabel for CAN systemer i skip og marine applikasjoner som tilfredsstiller IEC 60092-360 og IEC 61158-2 ED6 (2014) for feltbus kabler. Kabelen er prisgunstig og DNV/GL godkjent!


DNV/GL godkjent MARINEBus CAN FRNC kabel for CAN systemer i skip og marine applikasjoner. Tilfredsstiller IEC 60092-360 og IEC 61158-2 ED6 (2014) for feltbus kabler.
MARINEBus CAN FRNC er en halogenfri og flammehemmende kabel. Tilfredsstiller IEC 60754-1, 60754-2 og IEC 60332-1-2. Kabelen er laget med mangetrådet leder slik at man sikrer feilfri overføring selv i områder med mye vibrasjoner.
Denne kabeltypen er et supplement til den allerede store familien med MARINEBus kabler fra LAPP Norway (Miltronic) og har en fordelaktig pris i forhold til de noe mer kostbare SHF2 typene (MUD-resistant).
Kabelen er lilla og er enkel å gjenkjenne i kabelføringer. Den er både enkel å avmantle samt god å jobbe med.
- DNV/GL-godkjent
- Halogenfri og flammehemmende
- Skjermet kabel
- Lett å jobbe med
- Enkel å avmantle
- Motstandsdyktig mot vibrasjoner
- Leveres i mange tverrsnitt
- FRNC (Flame Retardant Non Corrosive)
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.