Flexisoft Programvare for FLEXIMARK® merkesystemer

FLEXIMARK® programvare for merking og etiketter
FLEXIMARK® programvare lar deg enkelt designe og skrive ut etiketter til merking med FLEXIMARK® merkesystem.

Programvaren til FLEXIMARK® Software lar deg enkelt designe og skrive ut egne etiketter for industriell og varig merking av kabler, ledninger, slanger og komponenter innen alle typer industri og miljø.

Design og utskrift av etiketter med FLEXIMARK® Software

Design dine egne etiketter og merker med FLEXIMARK® Software programvare. Programmet er enkelt i bruk og gir deg full kontroll over alle dine merkebehov. Programvaren er laget for Windows og støtter et stort utvalg laserprintere og termoskrivere. Fullversjonen er inkludert ved kjøp av ny termoskriver.

Ligth versjon  - Gratis programvare til alle FLEXIMARK®  kunder

Light versjonen gir deg et fullverdig program for bruk med FLEXIMARK® maler med tekst, slik at du kan lage egne merker med bilder og symboler. Det er også mulig å lage egne merkelister i Excel som skrives ut på en vanlig skriver.

Last ned Light versjon av FLEXIMARK® Software gratis her.

Fullversjon av FLEXIMARK® Software
Som fullversjon får du muligheten til å legge inn bilder, strekkoder og definere egne etikettstørrelser, i tillegg til alle funksjonene i light-versjonen.

Fullversjon krever lisens. Har du dette fra før eller ønsker å prøve programmet gratis i 30 dager, kan du laste det ned her. Fullversjonen er inkludert ved kjøp av ny termoskriver.

Last ned fullversjon av FLEXIMARK® Software her (30 dager prøveversjon)

Lisenser
Du kan prøve fullversjonen i 30 dager for å teste ut alle funksjonene. Skal du beholde fullversjonen av programmet utover 30 dager må du kjøpe et lisensnummer.

Kontakt oss for pris og kjøp av lisens til FLEXIMARK® Software fullversjon.

 

FLEXIMARK® merkesystem

Finn ut mer om FLEXIMARK® merkesystem

FLEXIMARK® programvare

Last ned FLEXIMARK® programvare


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.