ÖLFLEX kraft- og styrekabler - no.lappgroup.com

ÖLFLEX kraft- og styrekabler

ÖLFLEX kraft- og styrekabler

LAPP Norway leverer et av markedets bredeste utvalg av kraft- og styrekabler. Våre ÖLFLEX® kraft- og styrekabler er noen av de mest populære i bransjen.

ÖLFLEX® kraft- og styrekabler kan brukes til spenninger opp til 3000 volt. ÖLFLEX® kabler kan også brukes i lavere spenning når en robust kabel er nødvendig eller for å redusere antall kabelvarianter.

ÖLFLEX® kraft- og kontrollkabler brukes til å kontrollere og overvåke ulike prosesser, samt forsyne maskiner, apparater og annet utstyr med strøm.

ÖLFLEX® er tilgjengelig i de vanligste termoplastene, slik som PVC, PUR, TPE og LSHF og i flere temperaturbestandige materialer.

  • For sensitive industrimiljø leverer vi EMC-skjermede ÖLFLEX® kabler.
  • ÖLFLEX kabler gir god motstand mot en rekke oljer og kjemikalier.
  • Kablene er helt runde, noe som gjør det enkelt å skalere opp og sikre tette tilkoblinger.
  • Høy ledeevne
  • Ekstremt fleksible

En av våre bestselgende ÖLFLEX® kraft- og kontrollkabel med isolasjon av PVC, er ÖLFLEX® CLASSIC 110. Den er tilgjengelig med 2-100 ledere og tverrsnitt fra 0,5 mm2 til 35 mm2.

Slik velger du rett ÖLFLEX® kraft og styrekabel

Kabelutvalget består av en rekke parametere, slik som fleksibilitet, kjemisk motstand, godkjenninger og miljøkrav. Vårt brede utvalg av kontrollkabler sammen med vår erfaring og kunnskap sikrer en sikker og kostnadseffektiv installasjon.

Finn rett kabel med Cable Finder

Bruk LAPP sin egen Cable Finder for å finne frem til rett kabel. Verktøyet lar deg justere konfigurasjon og se våre kabler som passer dine spesifikasjoner.

Cable Finder finner du her.

LAPP Norway har et av markedets største utvalg av kraft- og styrekabler. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du ønsker hjelp til å velge rett ÖLFLEX® kabel til ditt prosjekt.
Vi  hjelper deg gjerne!

 

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.

Kontakt oss - Send oss en forespørsel