Rask levering av servokabler

Vi tilbyr en av markedets korteste leveringstider av tilpassede Plug & Play servokabler. Vi sender ferdige produserte kabler fra kun 72 timer etter bestillingen er mottatt.
Våre servokabler produseres på LAPP sin fabrikk i Tyskland og er av beste kvalitet. Avhengig av hvor raskt du ønsker varen, tilbyr vi standard eller ekspress produksjonstid.
Standard Produksjonstid
Standard produksjonstid for vanlige artikler.
- Bestillinger mottatt før kl. 11:00 sendes innen 7 virkedager fra fabrikken*
- Inkluderer SIEMENS® løsninger i alle lengder
Fast Lane - Ekspress Produksjonstid
Ditt alternativ for mindre bestillinger med raskere produksjonstid.
Fast Lane betyr at servokabelen din blir klar fra fabrikken i Tyskland etter 72 timer*.
- Bestillinger mottatt før kl. 11:00 sendes innen 72 timer fra fabrikken*
- Inkluderer SIEMENS® løsninger i alle lengder
- For bestillinger av maks. 3 varer
- Ekspressgebyr på 50 EUR per type
- Ekspressfrakt mulig
Frakt - Standard eller Ekspress levering
Ved standard frakt vil 3-4 dager bli lagt til leveringstiden.
Velg ekspresslevering om du ønsker varene levert raskest mulig. Det tilkommer en kostnad for ekspresslevering som blir lagt til avhengig av transportens vekt. Husk å gi oss beskjed om du ønsker ekspressforsendelse når du bestiller!
* Leveringstid regnes fra når vi mottar din bestilling/aksept på tilbud.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.