ROFLEX® PUR kabel


ROFLEX® er designet for å store påkjenninger i tøffe og våte miljøer.
ROFLEX® overgår standard PUR kabel og tilbyr en rekke ekstra fordeler. Kabelen er halogenfri, ozon- og UV- og kutt-bestandig og svært slitesterk. Dette gjør ROFLEX® kabelen meget robust og overlegen til bruk i hardføre og våte miljøer.
ROFLEX har tverrbundet EPR isolasjon på lederne og PUR ytterkappe. Den holder seg myk under alle temperaturforhold og er meget motstandsdyktig mot vann-inntrenging.
Ytterkappen er laget av spesial polyuretan av høy kvalitet, som tåler mye juling og gir meget lav friksjon. Dette gir lederne i ROFLEX® kabelen ekstremt god beskyttelse. Den kan f.eks. kjøres over av en bil uten at lederne tar skade.
Under vanskelige forhold er det ekstra betryggende at ROFLEX® har minimalt med vannopptak. Derfor har eksempelvis svært mange innen oppdrettsnæringen valgt ROFLEX® som sin foretrukne kabel.
Vi leverer ROFLEX® kabler med tverrbundede ledere (cross-linked) i alle dimensjoner.
ROFLEX® er svært fleksibel, selv ved lave temperaturer og har god stabilitet selv ved høyere omgivelsestemperaturer.
ROFLEX® kan ligge konstant i vann opp til en temperatur på +50°C og kan senkes ned i vann, helt ned til 200 meters dybde.
Vi tilbyr GRATIS kundespesifisert merking ved kjøp av min. 500 meter pr. tverrsnitt.
LAST NED DATABLAD & TEKNISK INFORMASJON
KILEKLEMMER til runde og flate kabler
Kabelkiler er et naturlig valg for sikring av kabler til brygger, mærer eller annen bevegelig konstruksjon.
Velegnet til bruk på steder der det trengs skånsom strekkavlastning på kabelen, samtidig som fleksibliteten opprettholdes.
- Kileklemme er laget av halogenfri polyamid og er godt egnet til bruk i korrosive miljøer.
- Kileklemmer tåler temperaturer fra – 20°C til +50°C
- Kileklemmer brukes ofte sammen med ROFLEX® i havbruksnæringen.
- Vi leverer kileklemmer til både flate og runde kabler.
STARSTRIP avmantlingsverktøy
Pålitelig og holdbart avmantlingsverktøy for runde kabler opp til 40 mm i diameter.
Ideell for avmantlig av ROFLEX®, opptil 3G 2,5 mm2.
Skjæreblad i høy kvalitet og mulighet for å justere dybde for kniv gir et ren og pen avmantling, selv ved kraftig kappemateriale.
KNIPEX avmantlingskniv
Avmantlingskniv med herdet rustfritt blad og isolert skaft for trygg avmantling av kabel uten å skade leder-isoleringen. Ideell for avmantling av ROFLEX® i større tverrsnitt.
Kniven har sklisikkert ergonomisk skaft og spesialutformet knivblad som gir god fingerbeskyttelse og god kraftoverføring når man skal avmantle. Isolasjon på skaft muliggjør arbeid under spenning opp til 1000V AC /1500V DC.
KNIPEX kabeltang
KNIPEX kabeltang beregnet for kabler med diameter opp til 20mm.
Tangen har ergonomisk design og 2-stegs-blad som gjør den enkel å bruke. Den kutter enkelt og rent og krever mindre krefter.
Isolerte håndtak muliggjør arbeid under spenning, opp til 1kV. God kvalitet - tåler tusenvis av kutt uten å bli sløv og slarkete.
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.