Strekkavlastning til kabler og nipler

strekkavlastning-til-kabler-1400px

Hva er strekkavlastning?

Hvis en kabel, kontakt eller nippel blir utsatt for strekk, er det viktig å ha en god strekkavlastning. De fleste er i dag klare over at man ikke skal holde i eller dra i kabler, noe de rett og slett ikke laget for. Dette er imidlertid ikke den eneste grunnen til at kabler utsettes for mekanisk belastning og bør beskyttes med strekkavlastning.

Mange kabler blir ofte bøyd eller beveges konstant frem og tilbake. Dette medfører at kabelen i ytterradius trekkes ut av kabinettet, skapet, kontakten eller nippelen, mens indre radius blir mindre og komprimeres. Hvis bøyeradiusen er veldig liten, kan kabelen til og med gå i stykker. Om en kabel som er montert i en kontakt blir utsatt for slik belastning, kan det på sikt føre til at lederne blir revet ut av kontakten.

Nipler og industrikontakter med strekkavlastning forhindrer dette. Den fikserer kabelen og sikrer at strekk- og bøyekrefter som oppstår ikke fortsetter på den andre siden. Moderne strekkavlastning kan til og med redusere kraften kabelen utsettes til nærmest null inne i kontakten.

Uansett hvor mye kabelen beveger seg på utsiden, er det liten eller ingen bevegelse på innsiden. Dette beskytter lederne og overføringsevnen i sensitiv elektronikk.

Strekkavlastningen skal ikke klemme kabelen for tett, slik at den risikerer å skade kabelen og i verste fall forårsake kortslutning. Derfor er de fleste av våre SKINTOP® nipler utstyrt med en lamellring som fordeler "strammekraften" 360 grader jevnt over hele pakningen. Du vil finne informasjon om maksimalt moment strekkavlasningen kan håndtere i produktinformasjonen.

For kabler som stadig bøydes, er bøynings- og knekkbeskyttelse svært viktig. Den forhindrer bøyningsradier som er for smale, og forhindrer dermed at lederne brytes og skjermen splittes.

Hvilke produkter med strekkavlastning tilbyr LAPP?

LAPP tilbyr flere løsninger for strekkavlastning. Selvfølgelig også det enkleste som strips. De fester kabler eller kabelbunter og gir grunnleggende beskyttelse mot strekk av kabler som er permanent installert - for eksempel i et kontrollskap.

Der kabler beveger seg, kreves det mer komplekse løsninger. For eksempel kan SKINTOP® GRIP metallnipler håndtere kabler fra Ø 4,5 til 21 mm.

I tillegg til en tradisjonell strekkavlastning med lamellring som fordeler kraften jevnt i pakningen som klemmer seg rundt kabelen, er SKINTOP® GRIP utstyrt med en sadelklemme som gir ti ganger mer strekkavlastning enn pakningen. Med sin runde indre form gir den pålitelig bøynings- og knekkbeskyttelse. Nippelen er først og fremst beregnet på bevegelige maskiner og systemdeler, for eksempel fotbrytere, kontrollamper og ladekabler.

Multi gjennomføring med god strekkavlastning

En ekte innovasjon er SKINTOP® MULTI, en praktisk multi gjennomføring for kontrollskap og innen automatiseringsteknologi. Du kan enkelt stikke opptil 30 kabler med forskjellige diameter samt AS-I-kabler gjennom en elastisk gel-membran inn i den plassbesparende multi gjennomføringen. Gelen lukkes tett rundt kabelkappen over et bredt klemområde og tetter åpningen hermetisk. Samtidig fungerer gelèen som en optimal strekkavlastning for hele kabelbunten.

Vi tilbyr også et bredt spekter av strekkavlastningsløsninger for vårt slangesortiment, for eksempel slangenipler for beskyttelsesslange. Avlastning er også viktig når det gjelder kabelkjeder. Vi tilbyr for eksempel ferdigmonterte kabelkjeder der de medfølgende kablene og slangene allerede er optimalt montert for maksimal strekkavlastning ved levering.

Hvilke bransjer og applikasjoner krever strekkavlastning?

Det enkle svaret er at strekkavlastning er viktig i alle bransjer hvor kabler utsettes for mekanisk belastning, enten det er ved å strekk, bøy eller hyppige bevegelser. Forskjellige bruksområder krever ulike løsninger.

Vi har løsninger for å møte dine spesifikke utfordringer, og er klare til å hjelpe deg med råd og støtte. Hos oss får du nipler og kabelgjennomføringer til bruk i alle typer norsk industri, også til aggressive, korrosive miljøer og EX-områder.

De fleste av våre nipler er lagervare med rask leveringstid. 

Ønsker du mer informasjon eller hjelp til å finne rett produkt til ditt prosjekt? Ta kontakt, så hjelper vi deg med et godt tilbud.


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller Send oss en e-post.

Kontakt oss - Send oss en forespørsel