Tog, trikk og jernbane

Kabler til tog, trikk og jernbane fra LAPP Norway

Globalt øker etterspørselen etter skinnegående transportsystemer og høyhastighetstog. Det investeres i T-bane, trikk og tog i og rundt våre større byer. Ikke minst i mange tettbygde områder i verden og Europa. Det er også et stort potensial innen vedlikehold og renovering.

Basert på dette har LAPP utviklet et helt nytt produktspekter som er standardisert for å møte bransjens tøffe krav. Grunnstrukturen i serien er togkabel, men porteføljen inkluderer en rekke produkter og tilbehør rundt kabel.

Innen kabel tilbyr vi to forskjellige serier:

  • EN-klassifisert kabel fra Lapp (EN 50264, EN 50306, EN 50382, EN 45545-2)
  • GKW-klassifisert kabel fra Leoni (GKW, 3 GKW, 4 GKW, 9 GKW)

Våre EN-klassifiserte togkabler produseres i Sør-Korea – der Lapp har investert i en helt ny fabrikk – og våre GKW-klassifiserte togkabler produseres i Leonis fabrikk i Däniken, Sveits. Disse to fabrikkene leverer togkabler som er tverrbundet og bestrålt. Dette gir kablene unike egenskapene når det gjelder halogenfrihet og andre brannegenskaper som togindustrien krever.


Hva kan vi tilby deg som kunde?

  • Bredt utvalg av kabler og tilbehør til tog
  • Produkter på lager med kort leveringstid
  • Vi kan levere akkurat det antall meter kabel du trenger
  • Ingen krav til minimumsbestillingsantall for lagerførte varer
  • Vi skreddersyr etter dine ønsker
  • IRIS sertifisert
  • ÖLFLEX® TRAIN: Tverrbundet og bestrålte kabler for økte krav i jernbanesektoren i henhold til EN 50264 for 300V, 600V 1,8kV og 3,6kV, EN 50306 300V og EN 50382 1,8kV og 3,6kV
  • UNITRONIC® TRAIN: Busskabler - MVB og WTB, tverrbundet og bestrålte for økte krav i jernbanesektoren
  • ETHERLINE® TRAIN: Ethernet-kabler, tverrbundet og bestrålte for økte krav i jernbanesektoren
  • SKINTOP® MS-HF-M: Kabelgjennomføring i messing for kabeldiametere opptil 98 mm. For områder med høye krav til mekanisk og kjemisk stabilitet og jernbaneapplikasjoner. Oppfyller kravene i EN 45545-2, HL3 og EN 45545-3, E30. Også tilgjengelig som EMC-versjoner.
  • SKINTOP® ST-HF-M: Halogenfri, metrisk kabelgjennomføring i Polyamid for jernbaneapplikasjoner, HL3, ekstremt flammehemmende og selvslukkende, høy funksjonell sikkerhet
  • SILVYN® HFX-V0: Væsketette, kjemikaliebestandig beskyttelsesslange med lav røykutvikling med enkeltfoldet kjerne og PUR ytterkappe
  • EPIC® MH MODULÆRT SYSTEM: Høy fleksibilitet gjennom hvilken som helst kombinasjon av innsatser i én kontakt. EPIC® MH System er pluggbart og iht. markedsstandarden. For bruk i jernbaneapplikasjoner: EN 45545-2, HL1, HL2 og HL3.
Oversikt over produkter

Oversikt over produkter


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel