Ladekabler til elbil

Ladekabler fra LAPP gir sikker og pålitelig lading hele året. Ladekablene holder seg fleksible helt ned til -30 grader og er enkle å håndtere i kaldt vær. Perfekt for norske forhold.

Vi selger ladekabler for elbil. Andre typer ladekabler kan leveres på forespørsel.

Ladekabler fra LAPP er internasjonalt anerkjent for gjennomgående kvalitet. Våre ladekabler brukes som originalkabler av kjente bilprodusenter som BMW, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Hyundai og Renault.

LAPP Norway har fokusert lagerholdet av våre ladekabler til kun 32 ampers ladekabler, som støtter lading opp til 7,4 kW for 1 fas og 22 kW for 3 fas. Disse ladekablene fungerer også utmerket til kjøretøy med lavere ladeeffekt. 

 

LAPP Norway lagerfører følgende modeller:

ArtikkelnrElnr3fas ladekabel, sortDatablad
 

5555934003

 
 

1531300

 
 

Standard ladekabel, Mode 3 Type 2, 32A-3fas, 5 meter

 
Last ned datablad
 

5555934007

 
 

1531302

 
 

Standard ladekabel, Mode 3 Type 2, 32A-3fas, 7 meter

 
 

Last ned datablad

 


LAPP Norway kan også levere andre type ladekabler på forespørsel. Ta kontakt!
 

LAPP leverer ladekabler med Type 1 og Type 2 kontakter, både Mode 2 og Mode 3 ladesystem.

Vi leverer ladekabler til elbiler.

Mode 3 ladekabel SMOOTH fra LAPP Norway

Mode 3 ladekabel

RETT

Mode 3 ladekabel HELIX fra LAPP Norway

Mode 3 ladekabel

HELIX

Mode 3 ladekabel SPIRAL fra LAPP Norway

Mode 3 ladekabel

SPIRAL


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel