Blyfrie nipler og tilbehør i messing

LAPP tilbyr blyfrie nipler i messing med et stort utvalg blyfritt tilbehør.

LAPP var første leverandør ute med å tilby blyfrie nipler i messing. Nå inneholder blyfri-familien et stort utvalg av nipler og tilbehør, slik som blindplugger, adaptere, reduseringer og utvidelser.

Alle LAPP sine blyfrie produkter har fått forkortelsen LF («Lead Free») på slutten av artikkelnummeret, og har de samme egenskapene som de eksisterende bestselgerne med likt produktnavn.

Hvorfor blyfritt?
EU-kommisjonen arbeider med nye materialforskrifter i RoHS direktivet. Eksperter antar at det nye direktivet vil forby bly i messinglegeringer, f.eks. i nipler, (i dag er det i en overgangsperiode tillatt med inntil 4% blyinnhold). REACH kjemikalieforordningen inkluderer også bly på listen over «svært bekymringsfulle stoffer» (SVHC) som kan bli forbudt i fremtiden.

LAPP venter ikke til bruken av bly blir offisielt forbudt. LAPP fokuserer på bærekraft og ønsker å tilrettelegge for holdbare og miljøvennlige alternativer i dag, slik at du kan føle deg trygg på din installasjon når det nye direktivet blir gjeldende.

LAPP har allerede et bredt utvalg av blyfrie SKINTOP® nipler og SKINDICHT® tilbehør i forniklet messing i blyfri utførelse.

Velger du blyfrie alternativer, er du rustet til å oppfylle fremtidige krav om bærekraft og lang levetid på produktene.

Blyfrie nipler og tilbehør i messing

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.