Patchkabler med smal tilkobling i høy kvalitet

Patchkabler med smal tilkobling i høy kvalitet fra LAPP Norway

ETHERLINE® LAN Cat 6A S/FTP patchkabler leveres i 8 farger og i lengder fra 0,25 til 30 meter.

Patchkablene leveres ferdig konnekterte med smal RJ45 plugg som har støpt festebøyle i begge ender. Dobbel skjerming gir mye bedre beskyttelse mot EMI og alien crosstalk (ANEXT).

Dette er et kvalitetsprodukt til fornuftig pris

  • Smal tilkobling, muliggjør bruk i switcher med høy porttetthet
  • Høy kvalitet, festebøyle i støpt materiale
  • AWG 26/7 ledere
  • PIMF – Folie skjerm rundt hvert par for beskyttelse mot høyfrekvent støy
  • Flettet skjerm rundt alle par for beskyttelse mot lavfrekvent støy
  • S/FTP design (folie og flettet skjerm)
  • Flammehemmende og halogenfri
  • UL sertifisert

Vi har patchkabler på lager for rask levering - Kontakt oss for et godt pristilbud. 



SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.