Beskyttelsesslanger i plast

Reiku rillerør og kabelbeskyttelse i plast

Beskyttelsesslanger i plast fra REIKU®

Vi tilbyr modulære og effektive løsninger innen kabelbeskyttelse i plast og rillerør som sikrer kabler til maskineri, teknisk utstyr og komponenter.


Beskyttelsesslanger i plast med REIKU® RILLERØR - hele eller slisset

REIKU® rillerør i plast er halogenfrie beskyttelsesslanger som leveres i mange varianter. Rillerørene får du til fast installasjon, bevegelige applikasjoner samt mange andre miljøer. Dette er standard beskyttelsesslanger av høy kvalitet laget i materialer som polyamid, polyeten og polyuretan. Beskyttende rillerør er tilgjengelig i diametere fra NW07 til NW95 mm.

Til rillerørene finnes et bredt utvalg av praktisk tilbehør, slik som slangenipler med plast eller metallgjenger, slangeholdere og fordelinger. Du kan oppnå inntil IP67 med våre slangenipler. De fleste slangene er også UL- og CSA godkjente. REIKU® er derfor et velegnet beskyttelsessystem for en rekke applikasjoner i norsk industri.

Kjært barn har mange navn. Rillerør er beskyttelselsslanger i plast. Disse betegnes også som beskyttelsesrør, korrugert rør, korrugert halogenfritt, K-rør, kabelbeskyttelse, beskyttelsesslange, panserslange, korrugerte halogenfrie, korrugert slange, plastrør og korrugert fleksibel.

Våre beskyttelsesslanger og rillerør i plast for tog er i henhold til EN45545-2:2013

Reiku rillerør kabelbeskyttelse

Beskyttelsesslanger i plast med REIKU® SLISSET RILLERØR- delbare slanger

Våre slissede rillerør er perfekt for organisering av kabler og ledninger f.eks i forbindelse med rehabilitering.

REIKU® slisset rillerør finnes for både bevegelige og statiske applikasjoner

Beskyttelsesslanger i plast

Robotslanger: høyfleksible og slitasjebestandige beskyttelsesslanger

For roboter og ekstreme automatiseringsapplikasjoner brukes ofte slanger laget av PUR, PA12 eller PA11, som alle er svært fleksible og slitebestandige. Hvilken variant du velger avhenger av applikasjonen.  

Til robotslanger har vi også et bredt spekter at tilbehør som blant annet slangeholdere, slitasjebeskyttelse, torsjonskoblinger, kuleledd og returfjærer.

Ta gjerne kontakt med oss ​​så hjelper vi deg med å velge den som passer best for ditt behov!

Beskyttelsesslanger i plast


REIKU® tilbyr også et bredt utvalg produkter for beskyttelse mot varme. Vi kan hjelpe deg å finne produkter som passer til din applikasjon.

Du finner hele utvalget av våre produkter innen kabelbeskyttelse, inkludert produkter til roboter, Cobot og tog i REIKU® hovedkatalog.



KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


No form to show