UV-bestandig kabler til utendørs bruk

UV-bestandige kabler

Hva trenger du å vite før du legger kabler utendørs?

Når du installerer kabler ute, er det viktig at disse tåler UV-stråler fra solen. Det samme gjelder kabler som installeres inne, men som utsettes for UV-lys innendørs. I verste fall kan kabelen kortslutte eller slutte å fungere.

Hva er en UV-bestandig kabel?

Lys hjelper oss å oppfatte verden med øynene våre i lyse farger, fra rødt til blått. Bak det synlige blå lyset lurer det ultrafiolette. Det er usynlig for øynene våre, men det kan være ganske smertefullt hvis vi tilbringer en dag på stranden uten solkrem. Ved å utsette seg selv for mye sol, kan UV-stråler ødelegge det øverste hudlaget og potensielt forårsake hudkreft på sikt. Andre sykdommer som øyesykdommen grå stær kan også oppstå på grunn av for mye UV -lys. Anbefalingen er derfor at de som oppholder seg i solen skal bruke solkrem og solbriller.

Det som er helseskadelig for mennesker, er heller ikke bra for kabler. En utendørskabel kan også bli "solbrent". Dette skjer ikke umiddelbart, men over tid bryter den høye energien til UV-lys ned plasten på ytterkappen og angriper til slutt isolasjonen på lederne. Dette kan føre til kortslutning og stopp i maskiner og i verste fall kan mennesker utsettes for fare. Skaden er ofte synlig for det blotte øye fordi plasten blekner og blir sprø. Hvis du gnir på kabelen, vil den smuldre opp. Dette kan være farlig, fordi det da blir mulig å berøre de strømførende lederne under ytterkappen.

For utendørs bruk skal det derfor brukes kabler med ekstra solbeskyttelse. De er vanligvis svarte fordi plasten inneholder industriell sot. Soten absorberer de energirike UV-strålene på overflaten og omdanner dem til varme. Siden kabelen blir oppvarmet, må den ha tilstrekkelig motstandsdyktighet mot høye temperaturer.

Soten som tilsettes plasten i ytterkappen har imidlertid ikke så mye å gjøre med det uønskede biproduktet som renner ut av en røykende skorstein. Her brukes i stedet industriell sot, som produseres i optimaliserte forbrenningsprosesser. Størrelsen, porøsiteten og det totale overflatearealet til sotpartiklene kan justeres og optimaliseres for bruk som UV -beskyttelse i kabler som skal legges utendørs.

Hvor brukes UV-bestandige kabler?

Som verdensledende innen integrerte tilkoblingsløsninger har vi en bred portefølje av UV-bestandige kabler og produkter. Vi har kabler for kraftoverføring, styresignaler og data samt passende kontakter, nipler og merking. Her er et lite utvalg av LAPPs kabler for utendørs bruk:

En klassiker i LAPP -porteføljen er ÖLFLEX® -kablene. De er ekstremt robuste, flere av dem er også UV-bestandige. Eksempler er ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP og ÖLFLEX® FD 855 P.

Eksempler på datakabler er ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e for det åpne SIEMENS DRIVE-CLiQ®-systemgrensesnittet og HITRONIC® HQN 1500.

Våre mest kjente lavfrekvente datakabler er LiYY / LiYCY-familien. Signalkablene er hovedsakelig utviklet for fast installasjon og er tilgjengelig med svart ytterkappe (BK) for utendørs bruk- UNITRONIC® LIYY BK og skjermet versjon UNITRONIC® LIYCY BK.

Kablene er også tilgjengelig som parsnodde varianter: UNITRONIC® LIYY (TP) BK og snodde par med skjerm: UNITRONIC® LIYCY (TP) BK. Kablene er fargekodet i henhold til DIN 47100 og egnet for overføring av analoge eller digitale signaler.

LAPP er en pioner innen kabler for DC-applikasjoner og en partner i DC-industriens forskningsprosjekt. Vi har nylig lansert den første UV-resistente kabelen spesielt for DC-applikasjoner. Utvalget av produkter vokser stadig. Det siste tilskuddet er ÖLFLEX® DC ROBOT 900, som med sine torsjons- og bøyegenskaper er egnet for bevegelser i roboter, kabelkjeder og maskinverktøy. Isolasjonen på lederne er laget av TPE, og kappen av PUR. Dette gjør kabelen halogenfri og egnet for steder der det er mennesker, da det ikke dannes korrosive gasser fra plasten i tilfelle brann. Materialet er også UV- og værbestandig, vanntett og fleksibelt ved lave temperaturer.

Vi tilbyr også UV-bestandige kabelstrips i vårt sortiment, som du kan bestille via vår kundeservice.

Hvilke UV-bestandige kabler for utendørs bruk er tilgjengelige fra LAPP?

Kort oppsummert brukes UV-resistente kabler utendørs, der kabler utsettes for direkte sollys. Dette kan være kabel til parabolantenne eller kablene som leder strøm fra solcellemoduler inn i huset. Store industrianlegg er ofte utendørs, som for eksempel innen kjemisk industri. I tillegg trenger lastebiler og landbruksmaskiner UV-resistente kabler, akkurat som tog og signalanlegg til jernbanen de kjører på.

Mindre kjent er det at sterkt UV -lys også kan forekomme innendørs. Dette er for eksempel tilfellet i den farmasøytiske industrien, der produkter steriliseres med UV -lys. UV-lys dreper mikroorganismer i vann, mat eller avtrekksluft. UV-bestandige kabler er derfor nyttige i slike applikasjoner.

UV-bestandige nipler og kabelgjennomføringer for utendørs bruk

For å få en langsiktig sikker overgang når kabler går inn i kapslinger og skap utendørs, er valg av nipler eller kabelgjennomføring også viktig. Selvfølgelig vil en metallnippel tåle UV-stråler bedre enn en plastnippel, men i mange tilfeller vil man fremdeles velge et plastnippel fordi den er rimeligere og ikke ruster. En nippel består ofte også av en myk pakning og en lamellinnsats i plast, og det er derfor viktig at også disse har god motstand mot UV-stråling.

Produkter som monteres utendørs og utsettes for vær, vind og vibrasjoner vil i tillegg til UV-bestandighet også ofte ha behov for høy IP -klasse, bredt temperaturområde og vibrasjonsbeskyttelse (slik at nippelen ikke mister grepet rundt kabelen.

Som Europas ledende produsent av nipler har vi mange forskjellige produkter som er egnet for utendørs bruk. Hvis du vil ha en plastnippel, velger du svart versjon av SKINTOP® ST-M. For applikasjoner som utsettes for høye temperaturer eller i solcelleinstallasjoner, er niplene SKINTOP® SOLAR og SKINTOP® SOLAR plus velegnet.

Om du ønsker et UV-bestandig nippel i forniklet messing, anbefaler vi SKINTOP® MS-M.

For tøffe miljøer med salter eller forurensing/tilgrising er SKINTOP® INOX i syrefast rustfritt stål et passende valg.

Trenger du en gjennomføring for å få mange kabler inn på et lite område, anbefaler vi våre unike multigjennomføringer SKINTOP® MULTI-M og SKINTOP® MULTI med gel-teknologi. De har bedre strekkavlastning og høyere beskyttelsesklasse (IP67 / IP68) enn det som er vanlig i en multigjennomføring.

Har du behov for UV-bestandige kabler eller andre produkter til utendørs bruk, ta kontakt for å få hjelp til å finne riktige produkter.

UV-bestandige nipler til utendørs bruk

UV-bestandige nipler til utendørs bruk


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller Send oss en e-post.

Kontakt oss - Send oss en forespørsel