EPIC® POWERLOCK kontakter

EPIC® POWERLOCK enpolede kontakter er designet for sikker tilkobling med høy strømføring.

EPIC® POWERLOCK enpolede kontakter er designet for sikker og pålitelig tilkobling av 1-fas- og 3-fas kurser med høy strømføring.

EPIC® POWERLOCK er robuste kontakter som gir det ypperste innen sikkerhet og pålitelighet. Kontaktene er enpolede og har høy strømføringsevne i 1-fas og 3-fas kraftdistribusjonssystemer opp til 660 ampere. Dette gjør EPIC® POWERLOCK velegnet til bruk i lavspente applikasjoner og feltinstallasjoner med høy strømføring.

EPIC® POWERLOCK har forskjellig farger og koding for å forhindre feilkobling. Umontert har kontaktene IP2X og er berøringssikre med isolerte kontakttupper. Sammenkoblet er EPIC® POWERLOCK klassifisert til IP67 og tåler dermed fuktighet og støt innen industrielle applikasjoner.

EPIC® POWERLOCK tilbyr panelmontering samt flere hustyper for montering av kobberkabel. Kontaktene er enkle å terminere ved bruk av standard industrielle pressverktøy eller kontaktskruer.

Sammenkoblingen av EPIC® POWERLOCK sikres gjennom bajonettlås med sekundær låsepinne, som kobles inn når bajonettlåsen dreies til låst posisjon. Sekundærlåsen forhindrer manipulering og reduserer risikoen for utilsiktet eller uautorisert frakobling.


EPIC® POWERLOCK systemforklaring

EPIC® POWERLOCK systemforklaring

SOURCE

Er vanligvis den kontakten som festes til strømkilden, det vil si den strømførende kontakten. Kontakten er utstyrt med et isolert endestykke for å forhindre utilsiktet berøring av finger på strømførende deler.

Betegnelsen "SOURCE" brukes for å beskrive kontakten utstyrt med HAN kontakt i et HUN kontakthus. 

DRAIN

Er normalt kontakten som ikke er direkte tilkoblet strømkilden. Den inkluderer et fjærbelastet isolert endestykke som fingerbeskyttelse.

Drain-kontakten er utstyrt med en sekundær låsepinne som låses i Source kontakten når de to kontaktene er helt sammenkoblet. Et enkelt frakoblingsverktøy kreves for å koble fra kontaktene.

Betegnelsen "DRAIN" brukes for å beskrive kontakten utstyrt med HUN kontakt i et HAN hus.

KABELMONTERT

Kabelmontert kontakt er den som er montert på en kabel. Press- eller skrukontakter er tilgjengelige for feste kontakten.

PANELMONTERT

Panelmonterte kontakter har en firkantet 4-hulls flens for feste til et panel. Pakning mellom kontakt og panel følger med.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel