EPIC® MH modulær industrikontakt - alt i en kontakt

EPIC® MH er en unik modulbasert industrikontakt som kan konfigureres til dine behov. Med EPIC® MH er du sikret trygge, kundetilpassede tilkoblinger i samme kontakthus.
EPIC® MH er en modulær kontakt hvor du kan bygge innholdet i kontakten ved å sette sammen ulike moduler. Modulene plasseres i en fast ramme. Ved å kombinere flere ulike moduler kan du sende og motta strøm, signaler og data i en skreddersydd kontakt som passer akkurat ditt behov.
EPIC MH kontakten og modulene er kompatible og pluggbare med Harting.
Med opptil 138 millioner byggbare variasjoner er det nesten ingen grenser for potensielle kombinasjoner i kontakten. 2 til 36 poler og strøm med spenning opptil 200 Ampere og 1000 Volt. Cat. 5 dataoverføring med 10 Gbit/s hastighet, for å nevne noe.
Denne robuste og modulære kontakten gir deg mulighet å tilpasse koblingssystemer til nye maskiner og justere under utviklingsprosesser. Dette reduserer behovet for kapp og forenkler testing og implementering.
Det nye EPIC® MH kontaktsystemet fra LAPP gir deg en unik mulighet til å skape koblingene som passer dine behov.
- EPIC® MH Modulært system - alt i en kontakt!
- Stabil ramme for enkel installasjon av moduler
- 3 modulgrupper: strøm, signal og data
- Fullt kompatibel med standarder i markedet
- Klikksystemet for rask montering av moduler
- Strømforsyning på opptil 200 Ampere
- Spenning på opptil 1000 Volt
- Datahastighet opptil 10 Gbit/s
- 138.000.000 byggbare modulvariasjoner
- Robust konstruksjon
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.