Beskyttelsesslanger, panserslanger og panserrør

Beskyttelsesslanger i plast og metall fra LAPP Norway

LAPP Norway tilbyr et komplett utvalg av beskyttelsesslanger, panserslanger og panserrør fra Reiku og Anamet.

Våre løsninger sikrer optimal kabelbeskyttelse i alle industrielle miljøer, enten behovet er robuste metallutførelser eller fleksibel plast. 

Disse slitesterke løsningene fungerer som industriens ryggrad for sikker drift ved å beskytte kabler mot mekanisk slitasje, oljer og kjemikalier i alt fra sensitive laboratorier til krevende utendørsforhold.

  • Beskytte kabler mot kraftig mekanisk slitasje og ytre påvirkninger.

  • Hindre inntrengning av oljer og væsker som kan skade kablenes funksjon.

  • Sikre trygg drift i alt fra sensitive laboratorier til kjemisk aggressive miljøer.

Robuste panserslanger og panserrør i metall
Utvalget fra Anamet inkluderer de velkjente vanntette panserrørene i Anaconda Sealtite-serien og robuste Multiflex beskyttelsesslanger uten plastbelegg. Enten du har behov for fleksible panserslanger til maskinbygging eller robuste panserrør for krevende utendørsforhold, sikrer våre metallslanger maksimal mekanisk beskyttelse og lang levetid.

Beskyttelsesslanger i plast for alle formål
Fra Reiku leverer vi et bredt spekter av beskyttelsesslanger i plast. Sortimentet strekker seg fra enkle slanger til styreskap til ekstremt fleksible robotslanger og rillerør. Disse er spesialutviklet for å beskytte kabler mot ytre påvirkninger, kjemikalier og mekanisk slitasje i moderne automatiseringsprosesser.

KOPEX beskyttelsesslanger og EX-materiell
Kopex tilbyr et spesialisert utvalg av metalliske beskyttelsesslanger, panserslanger og nipler for EX-områder. Dette er løsninger skreddersydd for petrokjemisk industri, offshore og farmasøytiske anlegg hvor kravene til sikkerhet er på sitt høyeste.
 

8 faktorer for valg av riktig panserslange eller beskyttelsesslange

  1. Tilpass til bruksområdet: Trenger du en stiv panserslange for fast installasjon, eller en fleksibel beskyttelsesslange til en robot?

  2. Vurder miljøfaktorer: Skal panserrøret stå ute i UV-lys, eller utsettes for aggressive kjemikalier?

  3. Driftsforhold: Sørg for at valgt panserrør tåler vibrasjonene og temperatursvingningene i din applikasjon.

  4. Materialvalg: Rustfritt stål i panserslanger gir overlegen korrosjonsbeskyttelse, mens plast gir lav vekt.

  5. Sertifiseringer: Sørg for at dine beskyttelsesslanger oppfyller UL/CSA hvis utstyret skal eksporteres.

  6. Riktig størrelse: En for trang panserslange kan skade kablene over tid.

  7. Varmebeskyttelse: Ved ekstrem strålevarme bør du vurdere spesialiserte beskyttelsesslanger med silikon eller aluminium.

  8. Ekspertråd: Vi i LAPP hjelper deg å velge riktig panserrør eller panserslange basert på dine tekniske krav.

Allsidige bruksområder for panserslanger og beskyttelsesslanger
Våre beskyttelsesprodukter er utviklet for å tåle de tøffeste driftsforholdene i moderne industri. Enten ditt prosjekt krever fleksible beskyttelsesslanger, robuste panserslanger eller væsketette panserrør, har vi produktene som sikrer kontinuerlig drift og beskytter dine verdifulle kabelinstallasjoner mot unødig slitasje.

  • Industri og Automatisering: Optimal beskyttelse for industrielle maskiner, verktøymaskiner og automatiserte systemer. Vi leverer spesialiserte panserslanger til robotapplikasjoner og transportbaner.

  • Infrastruktur og Transport: Robuste panserrør til utendørsinstallasjoner, infrastruktur, jernbane og kjøretøy.

  • Krevende Miljøer: Slitesterke beskyttelsesslanger for kjemisk aggressive miljøer, bygge- og anleggsprosjekter, samt sensitive installasjoner i laboratorier.

  • Telekom og Kontrollrom: Skreddersydde løsninger for telekommunikasjon og tekniske kontrollrom.

    Beskyttelsesslanger og panserslanger i plast

    Finn riktig løsning fra Reiku – alt fra enkle slanger til styreskap til høyt fleksible robotslanger og rillerør for moderne automatisering.

    Gå til beskyttelsesslanger i plast

    Beskyttelsesslanger, panserslanger og panserrør

    Beskyttelsesslanger og panserrør i metall

    Utforsk vårt utvalg fra Anamet og Anaconda. Vi leverer markedets foretrukne væsketette panserrør og robuste Multiflex-slanger for krevende mekanisk beskyttelse.

    Gå til beskyttelsesslanger i metall

    Beskyttelsesslanger, panserslanger og panserrør

    Varmebeskyttelse for panserslanger og kabler

    For installasjoner utsatt for ekstrem strålevarme, tilbyr vi to spesialiserte typer varmebeskyttelse som komplementerer våre beskyttelsesslanger:

    • Aluminiumbelagte vev: Tåler temperaturer opptil +650°C.

    • Silikonbelagt glassfiber: Tåler temperaturer helt opptil +1 640°C. Disse løsningene sikrer at dine panserslanger og kabler fungerer optimalt selv under ekstreme termiske belastninger.

    Gå til varmebeskyttelse

    Beskyttelsesslanger, panserslanger og panserrør

    KOPEX beskyttelsesslanger

    Kopex leverer et spesialisert utvalg av metalliske og ikke-metalliske panserslanger og panserrør. Løsningene er skreddersydd for krevende behov i offshore, petrokjemi og farmasøytisk industri, og inkluderer sertifiserte slangesystemer og nipler for eksplosjonsfarlige EX-områder.

    Gå til KOPEX beskytelsesslanger

    Beskyttelsesslanger, panserslanger og panserrør

    KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

    Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

    -Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

    Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


    No form to show