EPIC® ULTRA
EPIC® ULTRA er en helt ny industrikontakt for bruk under tøffe forhold.

EPIC® ULTRA rektangulære kontakter tilbyr flere ulike kontaktinnsatstyper og husstørrelser for å håndtere alle typer applikasjonskrav.
EPIC® ULTRA industrikontakt har hus i forniklet sink som er bestandig mot oppskraping, støt og korrosjon. Bøyler i rustfritt stål. Tetning IP65 når de er plugget sammen. Leveres med integrert nippel for best mulig tetning og strekkavlastning.
Last ned EPIC® ULTRA katalogen
EPIC® ULTRA Kontakter med tilleggsbetegnelse B for BRUSH har i tillegg god EMC beskyttelse. BRUSH er en egen børsteformet innsats i forniklet messing som gir 360 gr kontakt med skjermen på kabelen. Enkel og rask å montere.
EPIC® ULTRA fordeler:
- Ingen støy takket være perfekt EMC beskyttelse
- Korrosjonsbeskyttelse betyr lang levetid
- Integrert SKINTOP® kabelgjennomføring gir rask montasje og optimal tetning og strekkavlastning
- Bøyler i ny design gir enda sikrere sammenkobling
- Innmaten er den samme som for eksisterende EPIC® kontakter
Hvorfor bruke et pluggbart system?
Det er mange grunner til at flere og flere går over til å bruke industrikontakter fremfor terminering med rekkeklemmer. Blant annet fordi et pluggbart system forenkler installasjonen av styringer ute hos kunden og det blir enklere å flytte skap ved service og vedlikehold.
I andre sammenhenger er det fordi samme utstyr skal brukes flere steder og dermed er avhengig av rask oppkobling på stedet.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.