Champion kabelavruller

- Markedets beste kabelavruller?
Praktisk og vedlikeholdsfri kabelavruller fra LAPP. Den er lett, solid, fleksibel og stabil. Perfekt for daglig bruk på verkstedet, på byggeplassen eller som lagerløsning på elverksteder eller elektrobutikker m.m.
CHAMPION er en svært robust trommelavruller for frittstående bruk. Vanger i glassfiberforsterket polyamid og skråstilte sider i eloksert aluminium gjør at den ikke ruster eller korroderer og kan derfor brukes både ute og inne.
Leveres med sklisikre gummiføtter. Hjulsett med 2 låsbare hjul bestilles separat (Elnr. 8824517).

CHAMPION trommelavruller kan enkelt bæres med en hånd og har en lastevekt på hele 200 kg. Den kan klare trommeldiametere helt opp til 900 mm.
Har du behov for høyere lastevekt eller bredere trommeldiameter kan du enkelt sette 2 CHAMPION kabelavrullere ved siden av hverandre.
CHAMPION leveres i 2 bredder:
| Elnr. | Navn |
Valsebredde |
|---|---|---|
| 8824515 | CHAMPION 52 |
52 cm |
| 8824516 | CHAMPION 67 |
67 cm |
Champion kabelavruller leveres flatpakket. Rask montering med vedlagte unbrakonøkkel.
Egenskaper:
- Lett, takket være design i forsterket polyamid og profilert aluminium
- 200 kilo lastevekt.
Ved behov for høyere vekt eller bredere trommeldiameter, benytt 2 Champion kabelavrullere ved siden av hverandre (maks 400 kg) - Sklisikre gummiføtter
- Hjulsett med 4 hjul, der 2 av hjulene er låsbare kan bestilles separat (Elnr. 8824517)
- Enkel å transportere og montere
- Ingen utstikkende deler som kan skades
- Robuste stillbare valser som ikke deformeres/bulkes.
Valsene er beskyttet av rammen mot ytre mekaniske påkjenninger - Stållager på valsene gir økt kvalitet og lengre holdbarhet

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.