Ethernet Advanced Physical Layer for prosessindustrien

Ethernet Advanced Physical Layer: Ethernet for prosessindustrien

Sikker nettverkskommunikasjon på feltnivå
Ethernet APL muliggjør dataoverføring via Ethernet helt opp til feltnivå. Teknologien sørger for egensikkerhet i eksplosjonsfarlige områder, spesielt for krevende applikasjoner innen prosessindustrien. Dataoverføringsavstander på opptil 1000 meter. LAPP tilbyr en omfattende portefølje for oppsett av Ethernet APL-nettverk med Single Pair Ethernet-kabler.

Fordeler med Advanced Physical Layer for Ethernet
Ethernet APL legger til viktige egenskaper til den fysiske laget av Ethernet:

  • Egensikkerhet for eksplosjonsfarlige områder
  • Avstander på opptil 1000 meter
  • Toveis kommunikasjon opptil 10 Mbit/s
  • Sanntidsfunksjonalitet
  • Integrert strømforsyning
  • Fremtidssikret takket være IEEE-standard
  • Enkel integrering i prosesskontrollsystemet
  • Enkel installasjon og idriftsettelse
  • Fjerntilgang for rask enhetskonfigurasjon
  • Alle komponenter fra én enkelt kilde, fra LAPP
     

Dine fordeler:

  • Gjør din langsomme og analoge datakommunikasjon på feltnivå digital og fremtidsrettet.
  • Utvikle nye databaserte forretningsmodeller, selv i prosessindustrien.
  • Vær på den sikre siden i eksplosjonsfarlige områder med egensikker Ethernet APL-teknologi.
  • Bruk kabellengder på opptil 1000 meter for nettverk i svært store systemer.
  • Enhetlig Ethernet-teknologi på tvers av hele automasjonspyramiden sparer tid og penger.

"Ethernet APL er oppgraderingen for feltnivå som vil gi mer kraft og flere muligheter for digitalisering til prosessindustrien, samtidig som den sikrer maksimal sikkerhet." Christian Illenseer, produktsjef for industriell kommunikasjon hos LAPP.

Automasjonspyramide

Automasjonspyramide frem til nå (venstre) og i fremtiden: Ethernet APL kobler sømløst feltnivået til de andre nivåene i en bedrift.
 

Single-Pair Ethernet: grunnlaget for Ethernet-APL
Single Pair Ethernet-kabler har bare ett tvunnet lederpar. Det gjør dem ideelle for enkle datanettverk i industrielle applikasjoner på feltnivå. LAPP har vært en stor bidragsyter i utviklingen av SPE og tilbyr alle komponenter for nettverksbygging med SPE – inkludert som grunnlag for Ethernet APL.

Fordeler med Single-Pair Ethernet

  1. Erstatter feltbusser og bringer Ethernet til feltnivå
  2. Standardisering av teknologi i IP-baserte nettverk, fra sensor til ERP og skyen uten "oversettere"
  3. Material-, vekt- og kostnadsbesparelser, ved å eliminere Gateways
  4. Et-pars kabeldesign for rask og enkel installasjon
  5. Overføringslengder på opptil 1000 meter
  6. Hastighet opptil 10 Gbit/s
  7. Power-over-Data-Line for strømforsyning opptil 50 watt
  8. Standardiserte kabler og kontakter for universell bruk i hele automasjonsbransjen

Mer om Single-Pair Ethernet her.



KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel