EPIC® industrikontakter

EPIC industrikontakter og komplette kits

Høy kvalitet og holdbarhet er synonymt med produktene til Lapp Group. EPIC® kontaktene er ikke et unntak. EPIC® industrikontakter utmerker seg ved å passe til nærmest alle typer applikasjoner. Uansett om du trenger kontakter til strøm, kontroll, signal eller data gir EPIC® kontaktene sikre og pålitelige tilkoblinger du kan stole på.

EPIC® industrikontakter er pålitelige og robuste kontakter for industrielle applikasjoner. Kontaktene gir sikker og flyttbar tilkobling av maskiner i tøffe klima og industrimiljøer. Alle komponentene er konstruert til de høyeste standarder og alle deler av EPIC® kontaktene er testet for å sikre kvaliteten.

EPIC® industrikontakter utmerker seg i applikasjoner der fleksibilitet, pålitelighet og holdbarhet er viktig. Dette gjør kontaktene spesielt velegnet til bruk innen norsk industri og for tilkoblinger av industrielle maskiner, utstyr og automatiserte prosesser.

EPIC® industrikontakter får du som rektangulære, sirkulære og Pin & Sleeve kontakter. Innsatser, hus, kontakter og tilbehør kan tilpasses dine individuelle behov og kan leveres som komplette EPIC® Kit.

Produktkonfigurasjoner er tilgjengelige for å håndtere applikasjonskrav opptil 1000 volt, 660 ampere og fra 3 til 280 kontakter i hus med IP 65, IP 67 og IP 68.

EPIC® industrikontakter er i henhold til VDE, DIN og EN standard, tilfredsstiller ROHS og har internasjonale godkjenninger.

Fordelene ved å bruke et pluggbart system er at installasjonen går raskere og utstyr kan flyttes ved vask eller vedlikehold. Man har også mulighet til å bruke samme utstyr flere steder ved behov. Muligheten for rask til- og frakobling reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader.

Med EPIC® industrikontakter er du sikret et fleksibelt, robust og pluggbart kontaktsystem som kan brukes med de aller fleste kabelteknologier. Kontakt oss - Send oss en forespørsel.
 

epic-60-years

EPIC® KIT - komplette industrikontakter i ferdige kit

EPIC® industrikontakter kan bestilles som løse deler eller som ferdige KIT. Våre ferdige KIT består av innsats, plugg eller chassis og SKINTOP® nippel.

Med andre ord, alle deler til industrikontakten du trenger kan bestilles på ett elnummer.

Sjekk vår Kit-folder for å finne pakken som passer til ditt behov.


EPIC® MH - modulær industrikontakt tilpasset dine behov

EPIC® MH industrikontakt er en unik, modulær kontakt som lar deg skreddersy innmaten til ditt behov.

Bygg din egen kontakt slik du ønsker ved å sette sammen ulike moduler. Ved å kombinere flere ulike moduler kan du sende og motta strøm, signaler og data i en skreddersydd kontakt som passer akkurat ditt behov. 

Med opptil 138 millioner byggbare variasjoner er det nesten ingen grenser for potensielle kombinasjoner i kontakten. 2 til 36 poler og strøm med spenning opptil 200 Ampere og 1000 Volt. Cat. 5 dataoverføring med 10 Gbit/s hastighet, for å nevne noe.

Finn ut mer om EPIC® MH modulær industrikontakt her.

EPIC® modulære industrikontakter gir deg mulighet for unike løsninger som passer perfekt til ditt behov.

EPIC® ULTRA industrikontakter

EPIC® ULTRA er pluggbare industrikontakter for ekstreme miljøer. EPIC® ULTRA er scratch, støt og korrosjonsbestandig med beskyttelsesgrad IP 65.

EPIC® ULTRA industrikontakter har bøyler og bolter i rustfritt stål, er mekanisk robuste og tåler godt å bli eksponert for kjemikalier.

EPIC® ULTRA har integrert SKINTOP nippel, slik at den er rask å montere samtidig som den gir optimal tetning og strekkavlastning. Disse kontaktene bruker samme innsatser som H-B serien. 

BRUSH-versjonen av EPIC® ULTRA gir perfekt EMC-beskyttelse. Denne kontakten er laget for ekstra høy driftssikkerhet.

Sjekk vår EPIC® katalog for å se et utvalg av våre rektangulære industrikontakter.
 

EPIC® ULTRA er pluggbare industrikontakter for ekstreme miljøer.

EPIC® POWERLOCK industrikontakter

EPIC® POWERLOCK industrikontakter i plast finnes både som krymp og skruversjon. Kontaktene passer til enledere fra 35mm2 til – 240 mm2 (400-660A).

EPIC® POWERLOCK industrikontakter er velegnet til motorer, generatorer, vindturbiner, lys, lyd og bilde samt infrastruktur. Alle kontaktene er fargekodet i henhold til europeisk standard for å unngå feil montering. Beskyttelsesgrad IP 67.

EPIC® industrikontakter

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel