Kabler til næringsmiddelindustrien

Kabler til næringsmiddelindustri fra LAPP

I over 50 år har vi hjulpet norsk næringsmiddelindustri med trygg og hygienisk produksjon av mat og drikkevarer gjennom et omfattende utvalg av kabler og spesialprodukter til næringsmiddelindustrien.

Er du involvert i mat- eller drikkeproduksjon, vet du at strenge krav til hygiene stiller strenge krav til produktsikkerheten. I regelverket står det beskrevet at næringsmiddelhygiene er definert som de tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å kontrollere farer og sikre at et næringsmiddel er egnet til konsum.

Kort sagt - tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg og egnet når den inntas. Dette tar vi på største alvor.

Høytrykksspyling med glovarmt vann og sterke rengjøringsmidler kan fort ta knekken på både kabler og styringer. Derfor er våre produkter hygienisk designet på komponentnivå for å tåle kjemikalier, mekanisk slitasje og kravene til produkter for næringsmiddelindustri.

Med en mer effektiv rengjøring blir det lavere konsentrasjoner av rengjørings- og desinfeksjonsmidler, som igjen virker positivt inn på miljøet, komponentmaterialets holdbarhet og mindre nedetid på grunn av vedlikehold.

Vi hjelper deg med å finne frem til best egnede produkter til din industri, slik som drikkevareproduksjon, meierier, kjøtt- og fiskeforedling, ferdigmatproduksjon, bakerier og konfektproduksjon samt emballasje og pakkemaskiner.

LAPP leverer løsninger til alle hygiensoner inne mat- og drikkevareproduksjon og oppfyller de strengeste krav til produsenter innen bryggeri-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustrien

Vi leverer løsninger til alle hygienesoner innen mat- og drikkevareproduksjon og oppfyller de strengeste krav til produsenter innen bryggeri-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri i Norge


Hvorfor velge LAPP-produkter for næringsmiddelindustrien?

Lapp tilbyr omfattende spesialistkunnskap innen produkter tilpasset næringsmiddelindustri, mat- og drikke produksjon. Vi tilbyr et bredt sortiment av produkter som oppfyller de strengeste kravene. Som eksperter på kabler og tilkoblingsteknologi har vi også et bredt utvalg av avanserte spesialløsninger, utviklet spesielt for næringsmiddel- og drikkevareindustrien i våre egne laboratorier og testfasiliteter.

Gjennom mange år har vi opparbeidet oss verdifull erfaring i våre internasjonale laboratorier. Over 100 ulike rengjøringsmidler og mer enn 700 andre stoffer, slik som oljer, fett og emulsjoner og mer, er allerede testet i kombinasjon med våre produktmaterialer.

Vi samarbeider tett med en rekke aktører innen næringsmiddel- og drikketeknologi og kjenner deres spesifikke behov. Enten det gjelder meieriproduksjon, kjøtt- og fiskeprosessering, bakeri- og konfektproduksjon, tappeanlegg eller pakkemaskiner. LAPP er din pålitelige partner for kabel- og tilkoblingsteknologi, og garanterer maksimal funksjonalitet og sikkerhet med våre velprøvde merkevareprodukter.

Fordeler med tilkoblingsløsninger fra LAPP:

  • Kabler og tilkoblingsløsninger for maskiner og systemer for alle soner: hygienesone/produksjonssone, sprutsone og utenfor produksjonssone
  • Temperatur- og varmebestandige kabler
  • Bruk av hybridkabler
  • Kabler som tåler høytrykksspyling og rengjøring med sterke såper og kjemikalier
  • Kabler som er bestandig mot biooljer, fett-, frukt- og melkesyrer
  • Korrosjonsbestandige materialer
  • Hygienisk design i henhold til bransjestandarder
  • FDA-godkjenning og sertifisering i henhold til EHEDG, ECOLAB® og IPA-krav
  • Utviklet med fokus på tilstrekkelig komponentbeskyttelse

ECOLAB® sertifiserte produkter

Våre ECOLAB® sertifiserte produkter bekrefter at de er velegnet for bruk i sensitive områder innen mat- og drikkeproduksjon.

Hos oss får du rådgivning og veiledning fra eksperter. Vi har løsningene som oppfyller de strengeste krav innen bryggeri-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri. Hør med oss hva vi kan hjelpe deg med og hvordan våre produkter kan bidra til en mer effektiv drift i din bedrift.

Trygge produkter til næringsmiddelindustrien




KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel