ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5
Innovativ robotkabel for både torsjon og lineære bevegelser

Ethernetkabler for robotindustrien må være slitesterke å tåle høy mekaniske belastning. I tillegg må de sørge for problemfri datakommunikasjon, både under torsjons-, horisontale- og lineære bevegelser.
LAPP har sett denne utfordringen og utviklet spesielle robot-kabler som fungerer optimalt selv under konstant bevegelse i industrimiljøer.
Høyfleksibel og tidsbesparende Fast Connect kabel
ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5 er en høyfleksibel PROFINET kabel med Fast Connect design. De er enkle å installere og installasjonstiden halveres takket være fyllkappen og det nye Fast Connect designet, så her kan du spare både tid og penger.
PROFINET Type R
Kabelen er designet i samsvar med den nye Type R standarden til PROFINET, og oppfyller derfor de harde kravene for robotapplikasjoner: over 5 millioner vertikale torsjonssykluser med +\- 180° pr meter, 5 millioner sykluser i et horisontalt kabelkjede med akselerasjon på opptil 10 m/s2 og hastighet på 3 m/s over en kjørelengde på 5 meter, samt en million bøyesykluser iht. EN 50396 for de minste bøyeradiene. Testet i henhold til IEC 61156-6.
Slitesterk kabel som tåler høy belastning
Kabelen er snodd som en stjernefirer og har dobbel skjerming. Dette gir god beskyttelse mot høyfrekvent og lavfrekvent elektromagnetiske forstyrrelser. Med PUR som isolasjonsmateriale er kabelen også slitesterk og tåler høy mekanisk belastning. I tillegg er den bestandig mot mineraloljer og mange kjemikalier.
Kabelen er UL/CSA godkjent og kan derfor benyttes på det nordamerikanske markedet. Den er også egnet for EtherCAT og EtherNET/IP applikasjoner.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.