Karbonfotavtrykk til kabler

Karbonfotavtrykk til kabler fra LAPP

Bærekraft er en del av LAPPs forretningsstrategi. En viktig del er produktets karbonavtrykk (PCF), som beregner alle klimagassutslipp forårsaket av et produkt i de ulike fasene av livssyklusen. Beregningen gir svar på det viktige spørsmålet i jakten på klimanøytralitet: Hvor høye er klimagassutslippene fra våre produkter?

Karbonfotavtrykket til et produkt beskriver de totale klimagassutslippene som oppstår gjennom hele livsløpet, fra utvinning av råvarer og produksjon til bruk og håndtering etter endt levetid. Beregningene er basert på livssyklusanalyser etter anerkjente metoder og standarder. Dette gir et konsistent og sammenlignbart grunnlag for å vurdere miljøpåvirkningen fra ulike produkter.

For å finne ut av det analyserte vi produktets karbonavtrykk for vår ÖLFLEX® kabel. Våre beregninger og resultater ble uavhengig verifisert av DEKRA. Det gjør at vi kan gi åpen og godt begrunnet informasjon om klimagassutslippene fra våre produkter (cradle to gate). Ved å synliggjøre karbonfotavtrykket får både vi og våre kunder bedre grunnlag for å ta informerte valg, og for å identifisere tiltak som kan redusere utslipp i produktets livsløp.

Vi har som mål å beregne karbonavtrykk også for andre produkter i vår portefølje og å iverksette tiltak for å redusere produktenes klimapåvirkning.

Resultater

Det første LAPP-produktet vi beregnet karbonavtrykk for er ÖLFLEX® CLASSIC 110 styre- og kontrollkabel.

Alle resultater har blitt verifisert eksternt av DEKRA.

Hva er et produkts karbonavtrykk?

Produktets karbonavtrykk, eller CO₂-avtrykket (ofte forkortet til PCF), registrerer alle klimagasser et produkt forårsaker i sin livssyklus, uttrykt i måleenheten ‘CO₂-ekvivalenter’ (CO₂e). 'e' står for 'ekvivalenter' og beskriver at ikke bare karbondioksid (CO₂) er inkludert i beregningen, men alle klimagasser som bidrar til klimaendringer, inkludert for eksempel metan (CH₄), lystgass (N₂O) og fluorholdige klimagasser, også kalt F-gasser.

CO₂ (CO₂e) som måleenhet kan brukes til å sammenligne effektene av forskjellige klimagasser, ettersom de uttrykkes i forhold til klimaeffektene av CO₂. Klimagassenes masse multipliseres med det globale oppvarmingspotensialet (GWP) 100, spesifisert av FNs klimapanel. GWP 100 beskriver drivhuseffekten over en periode på 100 år og illustrerer korttidseffektene av klimaendringer.

Hvorfor beregner LAPP karbonavtrykk til produkter?

Ved å beregne produktenes karbonavtrykk (PCF) kan vi kvantifisere utslippene fra utvinning av råvarer til produksjon av produkter, og forstå deres klimapåvirkning. Det gjør oss i stand til å sette klare reduksjonsmål. Samtidig, å spesifisere et produkts karbonavtrykk gir økt åpenhet og forståelse for produktets påvirkning. 

Analyser av produktkarbonavtrykk kan få betydning for utviklingen av produkter med redusert CO₂-utslipp, forbedrede produksjonsprosesser, strategisk planlegging og forberedelse for fremtidig lovgivning og forskriftskrav.

Hvordan beregner LAPP karbonavtrykk til produkter?

Vi beregner alle klimagassutslipp i henhold til "vugge-til-port"-prinsippet, det vil si at vi ser på produktets livssyklus fra utvinning av råvarer, produksjon, levering til våre logistikksentre, lagring og emballasje – til produktet forlater logistikksenteret.

Den matematiske beregningen av karbonavtrykket er ganske enkel å utføre. Utfordringene ligger i dataene. Data om energiforbruk, materialer, transport og avfallsproduksjon samles inn for hver fase i et produkts livssyklus.

Mengden av hver input eller output multipliseres med den respektive utslippsfaktoren. Så tolkes resultatene, og områdene med størst andel CO₂-utslipp identifiseres. Dette kan brukes til å finne tiltak for å PCF-reduksjon. ISO 14067 angir normer for måling, rapportering og verifisering av PCF.

Kartlegging av karbonfotavtrykk er viktig verktøy i utviklingen av nye produkter, der målet er å redusere utslipp gjennom forbedrede materialvalg og produksjonsprosesser.

Hvilken standard er beregningen basert på?

LAPP har laget en beregningsstandard basert på internasjonal standard ISO 14067, som spesifiserer prinsipper, krav og retningslinjer for tallfesting og rapportering av produkters karbonfotavtrykk.

LAPP sin metode for beregning av PCF for ÖLFLEX®-produktporteføljen er beskrevet i LAPP-standarden. I tillegg til å gi en ensartet tilnærming definerer standarden også beregninger, antakelser og datakilder. Det sikrer en standardisert bestemmelse av PCF for porteføljen.

Både LAPP-standarden og PCF-beregningen er uavhengig revidert av DEKRA.

Utfordringer ved beregning av produktkarbonavtrykk

En av hovedoppgavene er å skaffe en omfattende database for gyldig beregning av CO₂-avtrykket. Hvis LAPP for eksempel mottar et verifisert CO₂-avtrykk for plasten i ytterkappen direkte fra leverandøren, sikrer det svært god datakvalitet.

Der slik informasjon mangler, bruker LAPP sekundære data fra en global CO₂-database for å sikre transparente, sporbare og oppdaterte data.

Er det mulig å sammenligne produktets karbonavtrykk for forskjellige produkter

Karbonavtrykk for produkter fra forskjellige produsenter er foreløpig ikke sammenlignbare. Ulike beregningsgrunnlag, for eksempel bruk av ulike CO₂-databaser for standardverdier, kan føre til varierende resultater, selv om den samme standarden er brukt.

For å løse dette problemet jobber EU med standarder og retningslinjer for å gjøre det mulig å sammenligne og gi transparens for forbrukere og bedrifter.

Alle LAPP-PCF-beregninger utføres i henhold til en ensartet standard. Det sikrer sammenlignbarhet mellom LAPP-produkter, og gjør at det mulig å identifisere potensialet for forbedring på tvers av produktgrupper.

Er beregningen av produktets karbonavtrykk sertifisert av LAPP?

DEKRA sertifiserer PCF-resultatene til LAPP-produktene.

For å sikre samsvar for beregningen i henhold til ISO 14067, gjennomførte DEKRA Assurance Services GmbH en kritisk gjennomgang i tråd med ISO/TS 14071.

Hvor kan jeg få sertifikatet for ÖLFLEX®-kabelen?

En oversikt over alle PCF-resultater (verifisert av DEKRA) finner du på denne siden og på DEKRA CheckMe-portalen.

Ytterligere informasjon kan gis på forespørsel.