Varmebeskyttelse mot strålevarme for kabler

Varmebeskyttelse er essensielt der kabler og slanger må skjermes mot høye temperaturer. LAPP tilbyr førsteklasses varmebeskyttelse mot strålevarme, med et bredt utvalg til forskjellige bruksområder.
Fordeler:
- Varmebeskyttelse mot strålevarme tilgjengelig i slangeform, bånd og kundetilpassede versjoner
 - Varmebeskyttelsen tåler kontinuerlig strålevarme opptil 800°C
 - Indre diameter fra 12mm til 300 mm
 - Hiprojacket varmebeskyttelse kan brukes med nipler til slanger
 - Hiprojacket og Reiku Kevlar varmebeskyttelse for fleksible installasjoner
 
REIKU varmebeskyttelse mot strålevarme for faste installasjoner
Tåler strålevarme opptil +650°C
Glaso – Varmebeskyttelse mot strålevarme laget av aluminiumbelagt glassfiberduk og tåler strålevarme opp til +350°C.
Glasil - Varmebeskyttelse mot strålevarme laget av aluminiumbelagt silikonduk som tåler strålevarme opptil +650°C. God motstand mot de fleste oljer og kjemikalier
Begge produktene kan leveres i flere tykkelser.
REIKU varmebeskyttelse for fleksible installasjoner
Tåler strålevarme opp til +800°C
Reiku Kevlar - Varmebeskyttelse mot strålevarme laget av aluminiumbelagt kevlarduk som tåler strålevarme opp til +800°C. God motstand mot de fleste oljer og kjemikalier
Reiku Kevlar leveres normalt som varmebskyttende slanger med diameter 12-300 mm. Varmebeskyttelsen kan også leveres som rull med bredde 25-300 mm og vev med 1 meters bredde.
Spesialtilpassede og sydde former av Reiku Kevlar varmebeskyttelse kan bestilles på forespørsel.
ANAMET varmebeskyttelse
– produsert i henhold til luftfartsstandard
Hiprojacket - glassfiberduk belagt med et tykt lag av jernoksid-silikon-gummi. Beskyttelsen er produsert i henhold til luftfartsstandarden SAE AS1072.
Varmebeskyttelse med Hiprojacket gir god motstand mot mange oljer og tåler kontinuerlige temperaturer fra -55 til +260°C. Hiprojacket kan til og med klare opptil +1640°C i maksimalt 30 sekunder, for eksempel ved kontakt med smeltet metall.
Hiprojacket leveres som slange med diameter 6-102 mm og som bånd i dimensjonen 25-127 mm.
Noen typer av Hiprojacket slange kan brukes sammen med slangenipler.
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.