EMC Nippel i messing med knekk- og bøybeskyttelse

EMC Nippel i messing med knekk- og bøybeskyttelse

Ny messingnippel med knekk- og bøyebeskyttelse, strekkavlastning og optimal EMC- beskyttelse.

Tåler et stort antall bøyesykluser
Med de nye messingniplene med bøyebeskyttelse i rustfritt stål, SKINTOP® BS-SC-M METAL, er installasjonen en enkel match. Bøyebeskyttelsen er utviklet for bruk på bevegelige maskindeler og beskytter kabelen for krapp bøying som kan føre til kabelbrudd. Nippelen tåler høy mekanisk belastning og tillater et stort antall bøyesykluser.

Optimal beskyttelse mot elektromagnetisk interferens
SKINTOP® BS-SC-M METAL har en integrert og fleksibel kontaktfjær med høy ledeevne. Når fjæren kommer i kontakt med kobberskjermen på kabelen oppnår man EMC-jording av skjerm. Dette gjør SKINTOP® BS-SC-M METAL egnet for EMC-applikasjoner og gir optimal beskyttelse mot elektromagnetisk interferens.

Også egnet for utendørs bruk
I tillegg til knekk- og bøyebeskyttelse samt EMC jording, har nippelen et bredt, variabelt klemområde som passer ulike ytre diametre. Det finnes også en variant med reduksjonspakning for tilkobling av kabler med mindre diametre. Nippelen er spesielt utviklet for bruk på bevegelige maskindeler og er også egnet for utendørs bruk takket være beskyttelsesklassene IP 68 (10 bar) og IP 69.

Fordeler

  • Bøyebeskyttelsesspiral beskytter kabelen mot skadelige knekk- og bøyebevegelser ved tilkoblingspunktet
  • Spesiell spiral i rustfritt stål garanterer et stort antall bøyesykluser
  • Optimal EMC-beskyttelse takket være integrert, fleksibel kontaktfjær med høy ledeevne, som skaper en overgang med lav impedans mellom kobberskjerm og nippel
  • Stort, variabelt klemområde til mange ulike kabeldiametere
  • O-ring og tetningsring gir optimal tetning og muliggjør beskyttelsesklasse IP 68 (10 bar) og IP 69.


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.