SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer

SKINTOP nipler og kabelgjennomføringer fra Lapp

Vi leverer nipler og kabelgjennomføringer til bruk i alle typer norsk industri. Også i aggressive og korrosive miljøer og EX-områder. De fleste av våre nipler er lagervare med rask leveringstid. Alle våre SKINTOP® nipler har minimum IP 68, enkelte har i tillegg IP 69K tetning.

Nipler fra SKINTOP

SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer egner seg til alle typer kabler, både flatkabler, uskjermede, skjermede og armerte kabler.

Med SKINTOP® nipler er du garantert sikker tilkobling hver gang. Kablene blir perfekt sentrert, sikret, og hermetisk forseglet. Velg blant våre modeller i plast / polyamid, forniklet messing og syrefast stål for standard applikasjoner, EX og EMC-applikasjoner, halogenfrie varianter eller nipler med knekkbeskyttelse.

Har du behov for å plassere flere kabler på et lite område har vi også gode løsninger for dette gjennom SKINTOP® MULTI, SKINTOP® CUBE eller ulike kombiflenser og multigate.


SKINTOP® og SKINDICHT® tilbyr nipler som oppfyller internasjonale standarder og krav til høy kjemisk motstand, for eksempel alkoholer, benzen, syrer, animalsk fett, fluorholdige karboner, motordrivstoff og høytrykksspyling. Dette gjør våre nipler egnet til de fleste miljøer, blant annet til næringsmiddelindustrien, offshore, havbruk, akvakultur og marine, kjøretøy, industri, kraner og lifter samt til næringsbygg.

De mest populære niplene finnes også i en utvalgskoffert, såkalt Sortimo-koffert. I tillegg til nipler leverer vi et stort utvalg av tilbehør som adaptere, blindplugger, kontramuttere, membrannippler, reduseringer, utvidelser og overganger fra PG til metrisk.

Vi har et stort utvalg av nipler på lager med rask levering!
Vi fakturerer gjennom din foretrukne grossist.
 

Egenskaper:

  • SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer til alle typer industri
  • Minimum IP 68 opptil 69 K
  • Nipler i plast / polyamid, forniklet messing og syrefast stål, både til uskjermede kabler, flatkabler, armerte kabler og til EMC og EX områder.
  • Universal passform som gjør monteringen rask og enkel
  • Raske og enkle å montere.
  • Perfekt passform til alle typer kabel.
  • Polyamid- og metallversjoner.
  • Nipler med vibrasjonsbeskyttelse
  • Også med bøyebeskyttelse for fleksibel bruk.
  • Halogenfrie nipler, også med knekkbeskyttelse
  • Sikker og tett tilkobling, selv under krevende forhold
  • Bredt spekter av nipler og tilbehør
  • Høy funksjonell pålitelighet selv under tøffe miljøforhold
  • Høy bestandighet mot olje, UV-stråling og ozon 
  • Bredt spekter av godkjenninger: UL/UR, CSA, VDE, DNV, ATEX, ECOLAB, EHEDG og mange flere.
  • RoHS / REACH-kompatibel
  • Rask levering!​​​
SKINTOP Hygienic nippel

SKINTOP® HYGIENIC

SKINTOP® HYGIENIC er spesialdesignet for mat- og drikkeproduksjon, og farmasøytisk industri. SKINTOP® HYGIENIC er laget i rustfritt stål klasse V4A som garanterer permanent korrosjonsbeskyttelse. Den tåler de tøffeste forhold selv på lang sikt. Pakninger er egnet til bruk innen matproduksjon. Dette gjør SKINTOP® HYGIENIC spesielt godt egnet for direkte kontakt med mat i produksjonen.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss