Industrielt Ethernet for industrielle nettverk

ETHERLINE datakabler for Industrielt Ethernet kabler til kontor og smarte bedrifter

ETHERLINE® datakabler gir deg full kontroll og kommunikasjon med maskiner og anlegg i industrielle Ethernet. Våre Ethernet kabler er spesielt utviklet for industrielle miljø og gir pålitelig sanntidskontroll i automatiserte industrianlegg uansett størrelse.

Ethernet er en nettverksteknikk som i utgangspunktet ble utviklet for å linke lokale nettverk (LAN). I dag brukes Ethernet på stadig flere områder innen industrien. Industrielt Ethernet har blitt en av verdens mest utbredte kommunikasjonsteknikker og muliggjør rask dataoverføring mellom alle enheter som er tilkoblet i nettverket.

Smarte bedrifter ser fordelen ved å bruke ett system til all kommunikasjon og dermed færre grensesnitt å forholde seg til.  Våre ETHERLINE® produkter er designet for å gi sikker, rask og pålitelig kommunikasjon og passer sømløst inn i dagens mest krevende industrianlegg.

Våre Ethernet-løsninger imøtekommer fremtidige kommunikasjonskrav og automatiseringsløsninger.  

Løsningene består av slitesterke og robuste kabler og tilkoblingskomponenter for passiv nettverksteknologi. Løsningene er effektive og passer praktisk talt til all bruk fra kontor til industri.

ETHERLINE® tilbyr et komplett utvalg av CAT.5 til CAT.7 kabel og tilkoblingsmuligheter på tvers av flere protokoller. Løsningene er tilgjengelige til alt fra stasjonær kabel, fleksibel og kontinuerlig bøyning, til kabler som tåler vridning og torsjon.

Med ETHERLINE® får du industrielle Ethernet-kabler, kontakter og tilkoblinger som er fremtidsrettede for bruk i smarte, moderne bedrifter.

 

ETHERLINE® fordeler i forhold til klassiske bussystemer

  • Fremtidsrettet teknologi med lang levetid
  • Sikker og pålitelig dataoverføring
  • Høyhastighet med dynamisk båndbreddejustering, opptil 10 Gbit/s
  • Forbedret effektivitet og arbeidsflyt
  • Enhetlig tilgang til datastyring, kontroll og tilkoblinger
  • Enkle, raske og fleksible utvidelsesmuligheter ved behov
  • Bedre overvåkning i optimaliserte industriprosesser
  • Rask montering med fleksibel tilkoblingsteknologi
ETHERLINE® produkter fra Lapp er designet for å gi sikker, rask og pålitelig kommunikasjon og passer sømløst inn i dagens mest krevende industrianlegg.

Våre ETHERLINE® produkter er designet for å gi sikker, rask og pålitelig kommunikasjon og passer sømløst inn i dagens mest krevende industrianlegg.

ETHERLNE® CAT.5/CAt.5e 2 par

ETHERLNE® CAT.5e 4 par

ETHERLNE® CAT.6

ETHERLNE® CAT.6A

ETHERLNE® CAT.7

Individuelle Ethernet løsninger

RJ45

M12


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.