ÖLFLEX styre- og kontrollkabler

ÖLFLEX kraft- og styrekabler

LAPP Norway leverer et av markedets bredeste utvalg av styre- og kontrollkabler. Våre ÖLFLEX® styre- og tilkoblingskabler er noen av de mest populære i bransjen.

ÖLFLEX® styre- og kontollkabler kan brukes til spenninger opp til 3000 volt. ÖLFLEX® kabler kan også brukes i lavere spenning når en robust kabel er nødvendig eller for å redusere antall kabelvarianter.

ÖLFLEX® styre- og kontollkabler brukes til å kontrollere og overvåke ulike prosesser, samt forsyne maskiner, apparater og annet utstyr med strøm.

ÖLFLEX® er tilgjengelig i de vanligste termoplastene, slik som PVC, PUR, TPE og LSHF og i flere temperaturbestandige materialer.

  • For sensitive industrimiljø leverer vi EMC-skjermede ÖLFLEX® kabler.
  • ÖLFLEX kabler gir god motstand mot en rekke oljer og kjemikalier.
  • Kablene er helt runde, noe som gjør det enkelt å skalere opp og sikre tette tilkoblinger.
  • Høy ledeevne
  • Ekstremt fleksible

En av våre bestselgende ÖLFLEX® styre- og kontrollkabel med isolasjon av PVC, er ÖLFLEX® CLASSIC 110. Den er tilgjengelig med 2-100 ledere og tverrsnitt fra 0,5 mm2 til 35 mm2.

Slik velger du rett ÖLFLEX® styre- og kontollkabler
Kabelutvalget består av en rekke parametere, slik som fleksibilitet, kjemisk motstand, godkjenninger og miljøkrav. Vårt brede utvalg av kontrollkabler sammen med vår erfaring og kunnskap sikrer en sikker og kostnadseffektiv installasjon.

Finn rett kabel med Cable Finder
Bruk LAPP sin egen Cable Finder for å finne frem til rett kabel. Verktøyet lar deg justere konfigurasjon og se våre kabler som passer dine spesifikasjoner.

Cable Finder finner du her.

LAPP Norway har et av markedets største utvalg av ÖLFLEX® styre- og tilkoblingskabler. Kontakt oss for bistand i valg av riktig ÖLFLEX® kabel til ditt prosjekt.

 


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel