ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

Slank, plassbesparende og fleksibel kontrollkabel med Bca-klassifisering. Et prisgunstig alternativ til ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH.
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH – halogenfri kontrollkabel med gode brannegenskaper.
Kabelen har HFFR kappe, er oljebestandig, skjermet, kuldebestandig og plassbesparende. Egnet for en rekke applikasjoner. Uo/U 300/500V. Kabelen er også UV-bestandig og kan benyttes utendørs.
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH har en enkel plastfolie rundt lederne, istedenfor ekstrudert innerkappe mellom lederne og skjermen. Begge kablene har samme brannegenskaper, temperaturområde og bestandighet mot oljer og kjemikalier. ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH er derfor et utmerket og prisgunstig alternativ til vår storselger ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH.
Egenskaper
- CPR – klassifisert Bca (bedre enn kravet) – Utmerket valg for installering i bygg
- Fleksibel og oljebestandig
- Slank og plassbesparende (uten indre kappe)
- Flammehemmende, liten røykutvikling og utvikling av korrosive gasser
- UV-, vær- og ozon-resistent
- Oljebestandig
- Dimensjoner fra 2x0,5 mm2 til 4G70mm2 samt opp til 41 ledere.