Standard harnessing

Standard harnessing fra LAPP

Våre kabler er klare når du er klar!

Vi forstår behovet for raske leveranser av tilpassede og effektive tilkoblinger. Våre produkter er designet for sømløs integrering i dine applikasjoner.

Har du behov for et standard produkt i ulike lengder, avmantlet eller med påmontert kontakt - fikser vi det raskt og enkelt.

Trenger du en spiralkabel, fiberkabel eller servokabel, sjekk ut våre standard løsninger eller fyll ut skjema for ønsket lengde og endeløsning, så lager vi kabelen klar for deg, basert på våre standard produkter og dine ønsker.

  1. Standard kabler
    LAPP tilbyr harnessing-løsninger med høykvalitetskabler fra LAPP med ytterkapper i flere ulike materialer, slik som PVC, PUR og TPE. LAPP kabler er egnet til harnessing-løsninger for en rekke industrielle applikasjoner, inkludert strømforsyning, signaloverføring og datakommunikasjon. LAPP kabler kan tilpasses i ulike lengder, tverrsnitt og farger, og leveres med spesifikke kontakter og merking etter kundens behov. Strenge kvalitetskontroller sikrer pålitelighet og lang levetid.
  2. Spiralkabler
    I mer enn 30 år har vi laget spiralkabler for det nordiske og europeiske markedet. Spiralkabler fra LAPP er laget med robust PUR-kappe som sikrer holdbarhet i tøffe miljøer. De kan forlenges opptil 3-4 ganger sin spiraliserte lengde og finnes i mange ulike diametere. Vi har et bredt utvalg av PUR-kabler som kan spiraliseres, og kan derfor tilby spiraliserte kabler til de fleste applikasjoner, både i standard lengder, og som komplette spiraliserte harnessing-løsninger. Spiralkabler kan tilpasses etter kundens spesifikasjoner, inkludert spesifikke kabeltrykk, kontakter og plugger.
  3. Fiberkabler
    LAPP tilbyr ferdige harnessing-løsninger av fiberkabel. Innenfor vårt sortiment av fiberkabler og kontakter, kan vi nå tilby ferdige kundespesifiserte konnekterings-løsninger i ønskede lengder.  Våre fiberkabler er produsert med nøye utvalgte komponenter og gjennomgår kontinuerlig kvalitetskontroll for å sikre høy pålitelighet. De er tilgjengelige i standardlengder og kan spesialtilpasses etter behov. Alle kabler er testet for å garantere optimal ytelse.
  4. Servokabler
    LAPP tilbyr harnessing-løsninger med servokabler tilpasset industristandarder som SIEMENS®, SEW®, LENZE® og ROCKWELL®. Disse servokablene er egnet for både statiske og dynamiske applikasjoner, med materialvalg som CORE LINE PVC og CORE LINE PUR for ulike bruksområder. Servokablene kan kundetilpasses med trykking, merking og emballasje etter kundens ønsker. Du kan også sette sammen ønsket servokabel selv, ved hjelp av vår servokabelkonfigurator.
  5. Komplett harnessing-kit
    Har du mange artikler som hører sammen? Vi setter sammen komplette harnessing-kit basert på dine spesifikasjoner. Du får alle nødvendige komponenter samlet under ett enkelt artikkelnummer, noe som forenkler innkjøp og lagerhåndtering for deg. Ferdige kit er også en smart løsning ved feltinstallasjon. Ferdige harnessing-kit er effektivt og er en velorganisert løsning som sparer tid og reduserer kompleksiteten i dine prosjekter.

Over 30 års erfaring med harnessing-løsninger

LAPP er stolte av å kunne tilby høykvalitets harnessing-løsninger som er skreddersydde for å møte de unike behovene til våre kunder. Med en dyp forståelse av industristandarder og applikasjoner, tilbyr vi et omfattende utvalg av løsninger utviklet med fokus på holdbarhet, fleksibilitet og pålitelighet. Vi benytter kun de beste materialene og komponentene og gjennomfører strenge kvalitetskontroller for å sikre at våre produkter oppfyller ønsket standarder.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine harnessing behov. Med LAPP som din partner, kan du være trygg på at du får pålitelige, effektive og skreddersydde løsninger som møter dine forventninger.


SEND EN FORESPØRSEL PÅ KUNDESPESIFISERT HARNESSING

-Fyll ut skjema eller ta kontakt via epost/telefon.

Telefon 32 26 13 26  |  Send en epost


Forespørsel - Harnessing

Din kontaktinformasjon:
Forventet tidsestimat: