eMobility

LAPP Norway tilbyr moderne ladekabler for elbil, stamkabel til ladebokser og kabler til e-mobility infrastruktur. Våre fleksible industrikabler for e-mobility er tilpasset vårt norske klima.
Lapp er pioner innen eMobility og et av de første selskapene som tok frem et komplett ladesystem med ladekabler og kontakter til elbiler som følger den nye VDE-standarden.
Lapp Norway er ledende innen utvikling av fleksible spesialkabler. LAPP sine produkter er anerkjent for overlegen kvalitet og oppfyller de siste kravene til både elbiler, hybrider og infrastruktur.
Ladekabler til elbil
Ladekabler for elbil og hybridbiler til biltyper med Type 1 og Type 2 kontakter, både Mode 2 og Mode 3 ladesystem. Andre typer ladekabler kan leveres på forespørsel.
Ladekabler fra LAPP er internasjonalt anerkjent for gjennomgående kvalitet. Våre ladekabler brukes som originalkabler av kjente bilprodusenter som BMW, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Hyundai og Renault.
Ladekablene følger den nye VDE-standarden og tilpasset norske forhold, slik at de holder seg fleksible på vinteren.
RV-K MR Flexible: Et fleksibelt 90°C alternativ til PFXP
RV-K MR Flexible er velegnet som installasjonskabel, inntakskabel, stigeledning og ladepunkter for elbil. Velg mellom sort eller hvit ytterkappe.
Fintrådet kabel som er svært enkel å legge. Kan erstatte tradisjonell PFXP. XLPE isolasjon gir 90°C ledertemperatur. Dermed kan tverrsnittet ofte reduseres og du får en rimeligere installasjon.
- Mer informasjon om RV-K MR Flexible og datablad her
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.