Verdens mest innovative og høyeste vindmølletårn

Verdens mest innovative og høyeste vindmølletårn ligger i gaildorf nær stuttgart og drives med kabler fra LAPP.
Gaildorf Natural Energy Storage vindmøllepark er både ambisiøs og revolusjonerende innen fornybar energi, ved at den pumper vann opp i reservoarer når den produserer overskuddsenergi. Vannet kan så falle tilbake 200 meter ned i dalen og drive vannturbiner for å lage strøm.
Vindmøllene har satt flere rekorder som høyeste vindturbiner i verden. Propellene er hele 178 meter over bakken, Tuppen på bladene når en høyde på 246,5 meter.
Ved å forene vindkraft med vannkraft i samme konstruksjon, har ingeniørene klart å skape en innovativ løsning for energiproduksjon.
Selve byggingen var teknisk krevende og satt skyhøye krav til kabler, merking og utstyret som ble brukt. De trengte et selskap som kunne tilby en bekymringsfri allroundpakke med kvalitetsprodukter, lagring og logistikkløsninger for installasjon til vindmøllene. Tidligere gode erfaringer gjorde at valget falt på Lapp Group.
Generering av fornybar energi gjennom vindkraft og vannkraft ved hjelp av egne vannreservoar er en revolusjon innen vindkraftsektoren og vil gjøre fornybar energi enda mer attraktivt som energikilde i tiden fremover.
Gaildorf Natural Energy Storage
- Vindkraftproduksjon: 4 x 3.4 MW
- Rotor diameter: 137 m
- Vinkraftsproduksjon per år: 42 GWh
- Vannkraftproduksjon per år: 16 MW
- Elektrisk lagringskapasitet: 70 MWh
- Drop height: 200 m
- Byggkostnad: 80 millioner Euro
LAPP Norway (Miltronic) er leverandør av LAPP kabler til vindkraft, tårn og vindmølle i Norge. Har du behov for spesialkabler til krevende miljø kan vi gjerne hjelpe deg. Hør med oss om hvordan vi kan løse dine utfordringer.
Bilder fra Gaildorf Natural Energy Storage
Fant du denne artikkelen interessant?
– Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss med dine spørsmål eller tilbakemeldinger.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.