ETHERLINE® GUARD overvåkingsenhet for datakabler

Planlegg vedlikehold av kabler med ETHERLINE® GUARD

Takket være Industri 4.0 og digitalisering er det nå kommet et mer kostnadseffektivt alternativ til forebyggende vedlikehold, nemlig prediktivt vedlikehold.

Inntil nå har det bare vært to alternativer for vedlikehold av maskindeler og anlegg: i begge tilfeller ble delene  erstattet hvis de allerede var defekte, eller deler som fortsatt var funksjonelle ble erstattet med bestemte intervaller som en forholdsregel. 

Tanken bak prediktivt vedlikehold er å gjennomføre  vedlikeholdstiltak avhengig av faktisk ytelse. Dette er også mulig for tilkoblingssystemer, for eksempel kabler eller kontakter. Selv om kabler vanligvis varer i mange år, er det i situasjoner med svært dynamiske, krevende bevegelser med høye hastigheter og sterk torsjon, fordelaktig og kostnadseffektivt å overvåke kablene for å unngå uventede nedetider som svekker produktiviteten.  

ETHERLINE® GUARD er den innovative løsningen fra LAPP
Denne kompakte overvåkingsenheten overvåker ytelsen til den svært belastede Ethernet-kabelen din, og fare for feil vises ved gjeldende status.

Hvorfor utføre forebyggende vedlikehold hvis det også kan planlegges på en optimal måte? Du kan også dra nytte av fordelene med prediktivt vedlikehold!


ETHERLINE GUARD får du i 2 versjoner:

Artnr. 21700150                ETHERLINE® GUARD PM03T (kablet LAN versjon)

Artnr. 21700151                ETHERLINE® GUARD PM02TWA (Wifi-versjon)

FORDELER

  • Øk anleggets tilgjengelighet gjennom planlagte nedetider på maskiner. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene.
  • Enkel igangkjøring med automatisert parameterisering ("teach-in" på bare noen få minutter).
  • Krever ikke en ny datakabel eller endringer i kabelutformingen. oppgradering i den eksisterende nettverksstrukturen er mulig når som helst.
  • Sparer plass på grunn av sin unike og kompakte design.
  • Pålitelig skykommunikasjon takket være MQTT-grensesnittet (for status / dataevaluering, innstillinger, WiFi-konfigurasjon, oppdatering, etc.).
  • Tilgjengelig i to versjoner: kabelbundet LAN-versjon "PM03T" og trådløs Wi-Fi-versjon "PM02TWA".
ETHERLINE® GUARD overvåkingsenhet for datakabler

APPLIKASJON

  • For bruk i Ethernet-baserte nettverk for automatiseringsteknologi.
  • For å overvåke levetiden til en datakabel med fare for feil (f.eks. funksjonskritisk datakabel i dynamiske applikasjoner).
  • Egnet for datakabler i henhold til overføringsstandard 100BASE-TX (med 100 Mbit/s) i henhold til IEEE 802.3.
  • Også egnet for EtherCAT, EtherNET / IP og 2-par PROFINET applikasjoner.
  • For bruk i kontrollskap (beskyttelsesklasse IP 20).
ETHERLINE® GUARD overvåkingsenhet for datakabler


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.