Single-Pair Ethernet

Single-Pair Ethernet kabler

Single Pair Ethernet, en hjørnestein innen Smart Factory
Single Pair Ethernet-kabler er kobberkabler som inneholder kun ett tvunnet par (singelpair), og er hovedsakelig beregnet på dataoverføring i industrielle applikasjoner. Konvensjonelle Ethernet-kabler fra LAN-sektoren eller industrielle Ethernet-kabler har to eller fire lederpar, avhengig av dataoverføringshastighet.

Single Pair Ethernet er en strømlinjeformet, lettvekts- og materialbesparende utvikling av industrielt Ethernet. SPE muliggjør en konsistent og ensartet nettverksinfrastruktur helt opp til feltnivået. Ethernet-nettverk på feltutstyr, som sensorer og aktuatorer, gjør det mulig å samle inn og analysere data i sanntid.

 

Single Pair Ethernet erstatter konvensjonell feltbuss
Klassisk Ethernet, som allerede forbinder alle øvre nivåer i automasjonspyramiden, er ikke egnet for å koble til det laveste feltnivået. Kablene er komplekse å koble til og overdimensjonerte.

Bedrifter er derfor fortsatt avhengige av konvensjonelle feltbusser, som regulerer utvekslingen av informasjon mellom sensorer og aktuatorer med kontrollnivået (PLC). Disse bus-systemene oppfyller imidlertid ikke lenger de omfattende kravene til en smart fabrikk.

Dette er grunnen til at de nå erstattes av Single Pair Ethernet og tilhørende kabler.

cloud-infrastructure

Fordeler med Single Pair Ethernet

  1. Erstatter feltbusser for en fremtidssikker smartfabrikk
  2. Standardisering av teknologi i IP-baserte nettverk, fra sensor til ERP og skyen
  3. Material-, vekt- og kostnadsbesparelser, betydelig mindre plassbehov
  4. Ett-pars kabeldesign for rask, enkel installasjon og færre feil under montering
  5. Kostnadseffektivitet ved å eliminere gateways som "oversettere"
  6. Power-over-Data-Line for å forsyne terminalenheter med opptil 50 watt
  7. Åpen standard med kompatible kabelkomponenter for universell bruk i hele automasjonsbransjen


Hva skjer videre med SPE?

Standarder sikrer en rask inntreden i praksis:

  • Protokollstandardene i henhold til IEEE 802.3 definerer de tekniske rammebetingelsene for Single Pair Ethernet-dataoverføringer i industrielle applikasjoner.
  • Den industrielle kontaktflaten "T1 Industrial Style" er standardisert av IEC 63171-6.

Arbeidsgruppen IEEE 802.3 har definert standarder for forskjellige SPE-applikasjoner.

LAPP er medlem av SPE Industrial Partner Network, et konsortium av anerkjente selskaper som ønsker å bidra til at SPE-teknologi får gjennomslag sammen.

Partnernettverket har som mål å skape en integrert SPE-infrastruktur. Den innovative teknologien skal ikke bare garantere pålitelig dataoverføring, men også gi standardiserte grensesnitt og systemkomponenter. Grunnlaget for dette er allerede lagt ved å definere standarder og samarbeide tett med internasjonale standardiseringskomiteer.
 

Ethernet Advanced Physical Layer: SPE for prosessindustrien
Ethernet APL er forsterkeren for nettverk på feltnivå – spesielt for prosessindustrien. Single Pair Ethernet med sitt konsekvente nettverk ved bruk av én protokoll brukes som basis. Ethernet APL utvider dette til å omfatte egensikre kretser for eksplosjonsfarlige områder med alle fordelene til SPE.

Ethernet APL muliggjør dataoverføring via Ethernet opp til feltnivå. Teknologien muliggjør egensikkerhet for eksplosjonsfarlige områder, spesielt for utfordrende bruksområder i prosessindustrien. I tillegg kan avstander på opptil 1000 meter oppnås. LAPP tilbyr en omfattende portefølje for å sette opp Ethernet APL-nettverk med Single Pair Ethernet-kabler.

Mer informasjon om Ethernet Advanced Physical Layer (APL) her.



KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel