PROFIBUS® PA i halogenfri design

For tilkobling av aktuatorer og sensorer.

PROFIBUS PA i halogenfritt design

PROFIBUS® PA Halogenfri er en skjermet Profibuskabel med svært gode brannegenskaper for tilkobling av aktuatorer og sensorer, spesielt i prosessindustrien. Den er også egnet for RS 485 maks 1,5 Mbit/s.

Takket være den høye CPR-klassen Cca-s1-d2-a1, kan kabelen installeres i alle typer rom, inkludert rømningsveier. Kabelen er beregnet for fast installasjon og kan også benyttes i områder der det er fare for eksplosjon.

PROFIBUS® PA Halogenfri har meget gode EMC-egenskaper takket være flettet kobberskjerm og aluminiumsfolie. Den er UL / CSA godkjent for bruk på det nordamerikanske markedet. Finnes i standard versjon med svart ytterkappe, samt  med blå ytterkappe for egensikre kretser.

Egenskaper

  • Lett å avmantle
  • Solide ledere AWG 18 med diameter på 1,05 mm
  • Snodde parledere som eliminerer risikoen for crosstalk
  • Flammehemmende og selvslukkende i tilfelle brann i henhold til IEC 60332-1-2 og IEC 60332-3-24
  • Meget gode EMC-egenskaper
  • UV-bestandig i henhold til UL 1581


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.