SKINTOP® MULTI-M

Geniale tids- og plassbesparende kabelgjennomføringer

Bor 1 hull – monter opp til 30 kabler

Glem tidkrevende montering av mange separate kabelinnføringer. Med SKINTOP® Multi trenger du kun ett hull for å føre flere kabler inn i et skap. Monter SKINTOP® Multi i hullet og før kablene gjennom GEL-membranen for en sikker og plassbesparende løsning med kapslingsgrad IP68.

Ubrukte kabelinnføringer forblir tette og kan enkelt tas i bruk senere dersom installasjonen skal utvides med flere kabler.

SKINTOP® Multi er spesielt godt egnet der plassen er begrenset, og for installasjoner med blant annet fiberkabler og CAT-kabler.

SKINTOP® MULTI finnes i 3 versjoner:

  • SKINTOP® MULTI -M (rund)
  • SKINTOP® MULTI (rektangulær)
  • SKINTOP® MULTI Vent (rektangulær)

SKINTOP® MULTI-M 
Kabelgjennomføringssystem med metriske gjenger for rask og effektiv og plassbesparende tilkobling av mange kabler.

  • Finnes i 10 versjoner og har plass til opptil 30 kabler med forskjellige diametere.
  • Kan skrus på plass i et kabinett eller festes med en låsemutter
  • Kompakt og plassbesparende multigjennomføring
  • Ubrukte gjennomganger forblir forsvarlig lukket og forseglet takket være elastisk gelteknologi med innovativ membranløsning. IP 68.
  • Det variable klemområde gjør at du er helt fleksibel når det gjelder valg av kabeldiametere.
  • UL-godkjenning for det nordamerikanske markedet
  • Egnet for utendørs bruk
SKINTOP® MULTI-M

SKINTOP® MULTI
Plassbesparende multinippel for rask og effektiv tilkobling av mange kabler.

  • Kabelgjennomføringssystem for installasjon av kabler uten endetilkobling.
  • Finnes i 6 versjoner og har plass til opptil 30 kabler med forskjellige diametere.
  • Kompakt og plassbesparende multigjennomføring
  • Ubrukte gjennomganger forblir forsvarlig lukket og forseglet takket være elastisk gelteknologi med innovativ membranløsning. IP 68.
  • Også egne «hull» egnet for AS-I BUS kabler
SKINTOP® MULTI-M

SKINTOP® MULTI VENT
Multigennomføring for opp till 29 kabler, med aktivt trykkutjemningselement for ventilasjon i stengte kapslingar eller skap.

  • Kabelgjennomføringssystem for installasjon av kabler uten endetilkobling
  • Trykkutjemnende ventilasjonsplugger som ventilerer via membranteknologi
  • Kompakt og plassbesparende multigjennomføring
  • Ubrukte gjennomganger forblir forsvarlig lukket og forseglet takket være elastisk gelteknologi med innovativ membranløsning. IP 68.
  • Finnes i 6 versjoner og har plass til opptil 29 kabler med forskjellige diametere
  • Også egne «hull» egnet for AS-I BUS kabler
SKINTOP® MULTI-M

SKINTOP BRUSH ADD-ON 24 
Messingbørste for sikker EMC installasjon. Brukes ved gjennomføring av skjermede kobberkabler inn i hus/koblingsskap. Gir optimal EMC beskyttelse når den brukes sammen med SKINTOP® MULTI eller SKINTOP® CUBE gjennomføringssystem.

  • Gir mulighet for fleksibel kabeldiameter
  • Enkel montering med 4 skruer og
  • avstandsstykker (medfølger)
  • Gir mulighet for å bevege de skjermede kablene under og etter montering

     
SKINTOP® MULTI-M


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.