Vindkraft

I takt med at etterspørselen etter fornybar energi fra vindkraft øker, blir behovet for fjernstyring og kontroll med sensorer og komponenter enda viktigere. Vi leverer kabler og produkter av høyeste kvalitet til vindmøller, tårn, turbiner og maskinhus, slik at du får en pålitelig vindkraftproduksjon med maksimal oppetid.
Norsk klima byr på utfordringer og setter ekstra store krav til produktene som brukes. Norske vindmøller blir utsatt for kraftig vær med store temperaturvariasjoner, saltvann, lynnedslag og sterk vind. Vi forstår utfordringene og at våre produkter spiller en viktig rolle for en trygg drift av disse kritiske systemene.
Våre produkter er derfor laget for å tåle de store utfordringene som finnes i vindmøllesystemer. Samtidig videreutvikler vi og fornyer våre produkter kontinuerlig.
Dette bidrar til at våre kunder kan få et teknologisk forsprang med kontinuerlig drift og maksimal oppetid av maskiner og utstyr.
I over 50 år har vi utviklet funksjonelle, slitesterke og innovative produkter til norsk industri. Kvaliteten sikres i våre egne testsentre, hvor kabler og komponenter testes under realistiske forhold.
Flere av våre produkter er testet i temperaturer fra -40°C til +90°C over mange år. En slik grundig testing gjør at vi vet med sikkerhet at produktene tåler det vi lover.

Vi leverer komplette systemer og kabler, komponenter og tilbehør for vindkraftproduksjon
- Halogenfrie kontroll- og datakabler
- Halogenfrie nipler og kabelgjennomføringer
- Fleksible og modulære kontakter
- Merkesystemer med CAD integrasjon
- Kabelsystemer for tilkobling mellom slipring og pitchkontroll i navet
- Torsjonsbestandig kontroll- og datakabler
- Torsjonsbestandig ethernet datakabler
- Torsjonsbestandig fiberoptiske kabler
- Torsjonsbestandige styrekabler og tilførselskabler
Vindkraft er et av de raskest voksende markedene innen fornybar energi. Våre produkter og løsninger bidrar til at vindkraftanlegg i hele Norge, både på land og offshore, får pålitelig drift og fortsetter å forsyne Norge med miljøvennlig energi i årene som kommer.
Vårt team av eksperter er glade for å hjelpe deg å identifisere det beste produktet for dine applikasjonsbehov og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.
ÖLFLEX® TORSION FRNC er utviklet spesielt for vindmøller
Kablene i en drip loop er utsatt for kontinuerlig belastning på grunn av akselrotasjonen av nacellen i forhold til det statiske tårnet.
ÖLFLEX ® TORSION FRNC er utviklet til bruk i drip loop'en mellom roterende nacelle og det stasjonære vindmølletårnet.
- Torsjonsbestandig opp til + / - 150 grader per meter
- Fleksibel i kulde
- Oljebestandig
- Halogenfri
- Flammehemmende med lav røyktetthet
- Skjermet og uskjermede varianter
- UL / CSA godkjent
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.