ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Halogenfri servokabel for frekvensomformer med CPR: Dca-s2,d2,a1

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB servokabel for frekvensstyring

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB, EMC optimaliserte servokabler med symmetrisk design. Oppfyller kravene i NEK 400:2018 Spesielt godt egnet for bl.a. frekvensstyring av 3 fas AC motorer.

Kabelen oppfyller kravene i NEK 400:2018 og har en bedre klassifisering enn CPR-kravet for halogenfrie kabler. Vår kabel har: Dca, s2,d2,a1.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB har god skjerming mot elektriske forstyrrelser på følsomt utstyr. Spesialisolasjon på lederne gir bedre driftssikkerhet slik at kabelen tåler lengre lengder mellom styring og motor. Symmetrisk jording reduserer dessuten de elektriske feltene som induserer lagerstrømmer og som virker ødeleggende på lagrene i elmotorer, gjerne kalt pitting.

Ønsker du et driftssikkert anlegg og en kabel som er prisgunstig og lett å legge så er dette et meget godt alternativ. Kabelen har spesialisolasjon av XLPE og klarer 90°C i ledertemperatur. Kan brukes inne og ute.

  • God skjerming mot elektriske forstyrrelser på følsomt utstyr
  • Høy strømføringsevne
  • Symmetrisk jording (3+3 versjonen). Reduserer faren for lagerhavari som følge av overslag gjennom lageret.
  • Driftssikker. Tåler lengre lengder mellom styring og motor
  • Temperaturområde ved fleksibelt bruk: -15°C til + 90°C
  • Halogenfri, IEC 60754-1
  • UV-resistent
  • Tilfredsstiller anbefalingene fra NEK 400-4-44, del 444.4.2/F
  • EMC-kompatibel, i hh.t. EN/IEC 61800-3
  • CPR: Dca- s2,d2,a1 (for 4-ledere: fra 4G4 og oppover, for 3+3 versjonen: fra 3x10 +3G1,5 og oppover)

For mer informasjon, last ned vårt datablad eller ta kontakt med kunderservice.

Finnes også med PVC kappe

ÖLFLEX SERVO® 2YSLCYK-JB


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.