You're logged in as : Max Mustermann
Nyheter
SOLAR Patch kabler til solcelleanlegg. SOLAR PAtch kan leveres i standard lengder eller kundetilpasset lengde med ønsket kontakter, klare til bruk.
PURline S1BQ-F er en prisgunstig allround PUR-kabel som tåler bruk i tøffe miljøer. Konstruert for oppdrettsindustrien og fungerer derfor godt både i ferskvann og i saltvann.
For tilkobling av aktuatorer og sensorer.
Innovativ robotkabel for både torsjon og lineære bevegelser.
Halogenfri allround-kabel for bygg og industrianlegg.
Nye, små og kraftige industrikontakter fra EPIC®.
Messingnippel med knekk- og bøyebeskyttelse, strekkavlastning og optimal EMC- beskyttelse.
Blyfrie nipler og tilbehør, blindplugger, adaptere, reduseringer og utvidelser.
Aldri mer uplanlagte driftsstopp med kontinuerlig overvåking og alarmer ved fall i ytelse.
Slanke Ethernet-kabler med ett lederpar, kalt Single-Pair Ethernet kabler, kan reduserer installasjonstiden med 75%.
LiYY/LiYCY familien utvides med nye UV-bestandige varianter (BK) for utendørs bruk.
Lett, solid og praktisk kabelavruller fra LAPP.
ETHERLINE LAN Cat 6A patchkabler leveres i 8 farger og i lengder fra 0,25 til 30 meter.
SKINTOP® MULTI-M er en plassbesparende multinippel for innføring av flere kabler, f.eks i et styreskap. finnes i 3 versjoner. For 12, 18 og 30 kabler.
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB er en EMC-optimalisert og halogenfri servokabel med symmetrisk design.
Kabelen har svart ytterkappe som er UV og ozonbestandig i henhold til ISO 4892-2. Kan brukes utendørs.
Halogenfrie kabler med bedre brannegenskaper enn de norske kravene for halogenfrie kabler i CPR-direktivet.
Nyhet! INFRAline™ veilyskabel i aluminium som er velegnet til veibelysning, distribusjon, fordeling og tilførsel.
Compact Loop kabel til oljerigger med alle nødvendige strøm- og signalkabler inkludert i en MUD-resistent høyfleksibel kabel.
Komplette EPIC® industrikontakter KIT kan bestilles på egne elnummer. Kit'ene består av innsats, plugg eller chassis og SKINTOP® nippel. Finn et EPIC® KIT som passer ditt behov her.
EPIC® MH mudulær er en helt unik industrikontakt som lar deg tilpasse kontakten til dine behov. Finn ut mer om EPIC® MH og fordelene vi kan tilby til din bransje.
SKINTOP® HYGIENIC nipler er tilpasset de strenge kravene innen næringsmiddelproduksjon. Nippel som er spesielt utviklet til bruk i næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri.
Finn ut mer om fordelene med SKINTOP® BRUSH Add-on, er en unik kontramutter som gir full EMC skjerming.
Nå får du REIKU delbare slanger i bunter på 5 meter.
Halogenfri enleder med egenskaper i toppklasse. Velegnet til bruk i blant annet skap og tavler.
Dobbelisolert og halogenfri enleder som er velegnet til blant annet tavler, omformere, fordelinger, transformatorer og generatorer.
UNITRONIC® ROBUST datakabel for bruk i spesielt tøffe og utsatte områder.
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP er den ultimate kabelen for bruk innen offshoreindustrien.
EPIC® ULTRA rektangulære kontakter tilbyr flere ulike kontaktinnsatstyper og husstørrelser for å håndtere alle typer applikasjonskrav.