Servokabeltyper - Basic, Extended og Core Line

Servokabeltyper fra LAPP Norway

LAPP servokabler kommer i ulike typer som passer dine behov: Basic, Extended og Core Line. Uansett om du trenger en fleksibel eller statisk servokabel, finner du din løsning her.

Vårt Plug & Play servokabel program tilbyr den løsningen som passer best til dine behov. Fra statiske til svært dynamiske bruksområder har vi kvalitetsprodukter som er optimalisert for akkurat dine skreddersydde applikasjoner.

Core Line: ditt smarte alternativ
Den nye innovative servokabel serien Core Line kommer alltid med støpt kontakt og er spesialdesignet for å redusere EMC-støy. I tillegg til den høye komponentkvaliteten, ser vi en spesiell teknisk fordel i forhold til tidligere servokabler.

Takket være en ny kabel fra LAPP, som blir montert i den halvautomatiserte prosessen beskrevet i filmen under, er skjermingen alltid tilkoblet 360 °. Dette gjør den elektromagnetiske skjermingen målbart bedre.

Core Line er ditt smarte alternativ for PVC 6FX-5002 eller PUR 6FX-8002 løsninger:

  • PVC 6FX-5002 for statiske og dynamiske applikasjoner med sakte bevegelige kjeder, for eksempel i treforedling og for emballasjemaskiner
  • PUR 6FX-8002 for svært dynamiske applikasjoner med bevegelige kjeder, for eksempel i verktøymaskiner

Core Line fordeler:

  • Målbart bedre EMC-skjerming (6db) på grunn av ny plugg (størrelse 1)
  • Halvautomatisert produksjonsprosess for høyest mulig konsistens i prosess og produktkvalitet
  • Sabotasjesikret grunnet en påpresset klemring
  • Komplette løsninger for Siemens®-standarden takket være den nye LAPP-kontrollpluggen (nye generasjonen book-size)

Andre egenskaper:

  • Vibrasjonssikker
  • Strekkavlastning i samsvar med gjeldene standard
  • Beskyttelsesklasse IP67

Våre servokabler inkluderer også:

Basic Line - den mest kostnadseffektive løsningen, brukt i miljøer der den er fri for aggressiv miljøpåvirkning.

Extended Line - vår mest dynamiske løsning, for de høyeste krav til applikasjonsmiljøet.
 


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel