UNITRONIC® datakabler

UNITRONIC® er fremtidsrettede datakabler som gir rask og sikker overføring av digitale og analoge singaler. Kablene er tilpasset moderne og industrielle behov, slik som innen automatisering, Industri 4.0 og Industrial Internet of Things (IIOT).
UNITRONIC® datakabler er velegnet til kontroll og overvåkning i datanettverk og automatiseringsprosesser, samt i maskiner og annet utstyr hvor det er nødvendig med tilkobling mellom elektronikk og datautstyr.
UNITRONIC® datakabler er fleksible, motstandsdyktige mot kjemikaler og kan brukes i alle industrielle miljø som trenger godkjenninger eller har ulike miljøkrav.
Vårt brede utvalg av industrielle datakabler sammen med vår erfaring og kunnskap, sikrer en kostandseffektiv installasjon og leveranse til dine prosjekter.
UNITRONIC® datakabler
Velegnet til overføring av analoge og digitale signaler mellom elektronikkutstyr. Kablene er fleksible, har små områder og relativt små diametere, noe som gjør dem enkle å installere selv i trange rom.
UNITRONIC® Buskabel
Her finner du et bredt spekter av buskabler, spesielt designet for bussene som er mest brukt på markedet, slik som som PROFIBUS og CANopen.
UNITRONIC® kabler til måle- og kontrollteknologi
Vanligvis brukt i prosessindustrien for kontroll og overvåkning via analoge signaler. Kablene er stive og robuste og er beregnet for installasjon i både innendørs og utendørs miljø, samt i bakken.
UNITRONIC® Sensor og aktuator
Høyfleksible kabler med ekstra sterk ytterkappe. Beregnet til senstorer og aktuatorer. Velegnet til automatiseringsteknikk.
UNITRONIC® Telefonkabel
LAPP tilbyr et bredt utvalg av høykvalitets telefonkabler, fra 2 par til 300 par for både innendørs og utendørs bruk og direkte i bakken.
UNITRONIC® Brannalarmkabel
Vi leverere brannalarmkabel med rød ytterkappe som har pålitelige brannegenskaper.
UNITRONIC® datakabler egenskaper:
- Robust, holdbar og pålitelig.
- Fargekodede, halogenfrie, dobbeltskjermede og høyfleksible varianter
- Bredt spekter av bruksområder, inkludert bruk innen krevende kjemisk og mekanisk belastning, i fuktige omgivelser og i forskjellige temperaturer.
- Passer til faste tilkoblinger eller energikilder.
- Finnes i halogenfrie varianter.
- Internasjonale godkjenninger.
Finn rett kabel med Cable Finder
Bruk LAPP sin egen Cable Finder for å finne frem til rett kabel. Verktøyet lar deg justere konfigurasjon og se våre kabler som passer dine spesifikasjoner.
Vi hjelper deg gjerne med å finne rett kabel til ditt prosjekt. Ta kontakt!
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.