ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
For overføring av høye strømmer i store frekvensstyrte AC-motorer.

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB er designet for fast installasjon mellom frekvensomformer og motor. Med isolasjon av XLPE (+90 °C) kan den håndtere høyere strømmer så vel som lengre kabelstrekk mellom styring og motor, sammenlignet med vår 70 graders variant ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB (+70 °C). klasse Dca-s2,d2,a1.
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB er en dobbeltskjermet kraftkabel for servomotorsystemer og er tilgjengelig i to forskjellige versjoner. Som en konvensjonell 4-leder og i en symmetrisk 3 +3-versjon. Den symmetriske versjonen er ideell for installasjon av servosystemer, da designet bidrar til reduksjon av lagerstrømmer, noe som igjen gir motorlagrene en betydelig lengre levetid.
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB kan benyttes i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs, takket være den UV-bestandige sorte ytterkappen. Kabelen er fleksibel ned til -15°C og tåler temperaturer ned til – 40°C. Den er også UL/CSA AWM godkjent for det nordamerikanske markedet og kommerpå sikt til å erstatte ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB. CPR klasse: Eca
Egenskaper
- +90 °C isolasjon øker strømføringssevnen
- Lav kapasitans gir mulighet for lengre kabelstrekk mellom motor og frekvensomformer
- Versjon med 3+3-design reduserer lagerstrømmer, derav mindre slitasje og lengre holdbarhet
- De symmetriske versjonene tilfredsstiller anbefalingene fra NEK 400-4-44, del 444.4.2/F
- Dobbel EMC-skjerming med kobberflette og alulminiumsfolie forhindrer elektromagnetiske forstyrrelser til omgivelsene
- UL/CSA AWM-godkjenning for eksport til Nord-Amerika
- Oljebestandig
- UV-, vær- og ozonbestandig
- Dimensjoner fra 4G1,5 mm2 til 4G240 eller 3X1,5+3G0,25 til 3X240+3G50
Halogenfri versjon
Har du behov for halogenfri servokabel, anbefaler vi ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB med CPR klasse Dca-s2,d2,a1.

- Last ned datablad ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB - PVC ytterkappe
- Last ned datablad ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB - PVC ytterkappe
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.