Intralogistikk

Intralogistikk produkter og løsninger fra LAPP

Intralogistikk - Fremtidseffektiv flyt av materialer og logistikk fra LAPP.

En verden i stadig endring krever innovative løsninger. Globale trender som digitalisering og automatisering forvandler samfunnet og dermed intralogistikk. Den tilkoblede verden krymper avstander og skaper rom for ny innovasjon. LAPP møter disse utfordringene med fremtidssikrede løsninger.

Høye bøysykluser, dynamiske bevegelser og begrenset installasjonsplass stiller store krav til moderne intralogistikksystemer. LAPP leverer høyfleksible kabler, kompakte grensesnittløsninger og robuste systemkomponenter som sikrer pålitelig data- og strømoverføring – selv under kontinuerlig mekanisk belastning med tusenvis av bøyesykluser per dag.

Den digitale tidsalderen innen logistikk
Automatisert lager- og transportsystem effektiviserer prosesser, sparer tid og reduserer kostnader. Intelligente komponenter møter kravene til samme-dag-levering og just-in-sequence-produksjon. Sanntids overvåking av lager- og logistikkprosesser via IoT gir nøyaktig informasjon for prognoser og optimalisering.


Realiserer ditt potensial med LAPP

Optimal sammenkobling av lager og logistikk, krever en rekke forskjellige teknologier for kabelinstallasjoner. LAPP kabler er fleksible, slitesterke og pålitelige under krevende forhold. De tilbyr høy båndbredde for digitaliserte lagerprosesser og oppfyller kravene til PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og ASI.

Forbedret lagerlogistikk
LAPPs tilkoblingsløsninger kan hjelpe deg med optimalisering av lagerstyring, styring av forsyningskjeder, kostnadskontroll, HR, risikostyring og sikkerhet. Optimal koordinering gjennom automatisert intralogistikk skaper enormt potensiale:

  • Høyere effektivitet
  • Kostnadsbesparelser
  • Økt sikkerhet
  • Færre feil
  • Optimalisert styring av materialflyt

LAPP muliggjør optimale lagernettverk:

  • Tilkoblingsklare kabler
  • Bredt produktsortiment for alle vanlige protokollstandarder
  • Løsninger for industriell produksjonslogistikk

LAPP håndterer materialer og produkter innen produksjonen for å oppnå smidige flyt fra råvarelager til ferdig produkt. Vi møter kravene til skreddersydd produksjon og just-in-sequence-leveranser.

LAPP løsninger for intralogistikk

  • Kundespesifikke kabler
  • Servokabler i henhold til bransjestandard
  • Komplekse kabelkjedeløsninger
  • Utvikling, konstruksjon og kundespesifikke løsninger
  • Levering for installasjon på stedet
  • Feltlogistikk - Effektivitet og pålitelighet utenfor lageret

Lagerlogistik

Lagerlogistikk omfatter mottak av gods, håndtering og transport, lagring og organisering, plukking og pakking på lageret. En velfungerende lagerlogistikk er derfor avgjørende for alle strategier, prosedyrer og organisatoriske tiltak med sikte på å sikre smidige lagerprosesser inkludert lagerstyring, styring av leverandørkjeder, kostnadskontroll, HR, risikostyring og sikkerhet.

Optimal koordinering gjennom automatisert intralogistikk skaper en enorm potensial: høyere effektivitet, kostnadsbesparelser, økt sikkerhet, færre feil og optimalisert styring av materialflyt.

LAPP muliggjør det beste lagernettverket ved for eksempel å bruke ferdigkoblede kabeler for å redusere håndteringen, minimere feil og spare tid ved montering. Vi tilbyr også et bredt produktsortiment for alle vanlige protokollstandarder som PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og ASI.

Produksjonslogistikk

Produksjonslogistikk handler om håndtering og transport av materiale og produkter innen produksjonen, med sikte på å oppnå smidig og optimal vareflyt fra råvarelageret gjennom produksjonen og videre til det ferdige produktet. Målet er å forkorte produksjonstiden fra ordren opprettes til produktet er ferdig.

Også her påvirkes oppgavene av teknologiske utviklinger som for eksempel Industri 4.0, inkludert kravene til skreddersydd produksjon tilpasset kundenes individuelle behov.

Kun et nettverksbasert, automatisert system for produksjonslogistikk kan håndtere denne oppgaven - spesielt når kravene også omfatter just-in-sequence-leveranser eller produksjon av individuelle partier.

LAPP er spesialisert på individuelle behov og tilbyr et omfattende utvalg av kundespesifikke kabler, fra servokabler i henhold til bransjestandard til komplekse kabelkjedeløsninger. Vi hjelper deg fra utvikling og design til kundespesifikke interne tester, levering eller installasjon på stedet - for både mindre partistørrelser eller serieproduksjon.

Feltlogistikk

Feltlogistikk refererer til håndtering og transport av materiale og produkter utenfor lageret eller produksjonsanlegget, for eksempel i havner når godskontainere losses fra skip via kraner og flyttes med lastebiler eller andre spesialkjøretøy for videre transport.

Feltlogistikk håndterer flytting av produkter til en bestemt plass, for eksempel ekstern service, samt returer, for eksempel reparasjon eller lagring.

En optimal oversikt over flyten samt plasseringen og tilgjengeligheten til gods er avgjørende, spesielt utenfor lageret. Også her åpner digitalisering og automatisering nye muligheter som sikrer mer effektive prosesser, økt sikkerhet og en perfekt koordinert materiellflyt som fører til fornøyde kunder.

LAPP Harnessing – den komplette løsningen

Intelligent sammenkobling av alle komponenter er et omfattende prosjekt som krever individuelt tilpassede tilkoblingsløsninger – alt fra én og samme leverandør. LAPP Harnessing er den komplette og bekymringsfrie pakken fra LAPP – et resultat av å tenke produkt og tjeneste som én helhet.

Systemløsningen utviklet av LAPP inkluderer:

  • Ferdigkonfeksjonerte enlederkabler for stasjonære systemer
  • Servo-kabler for raske og dynamiske applikasjoner
  • Høyt komplekse kabelkjeder for krevende industrielle miljøer

LAPP er din partner for fremtidens intralogistikk

Vår ekspertise og innovative produkter hjelper deg med å optimalisere din intralogistikk og skape en effektiv og sikker materialhåndtering. Kontakt oss i dag for å diskutere dine spesifikke behov.

Applikasjoner
Applikasjoner i den digitale tidsalderen byr på komplekse utfordringer, men samtidig skaper de store muligheter for innovasjon og nye løsninger. Bruksområdene er mangfoldige, og fordelene er betydelige.

Lagrings- og hentemaskiner

Lagrings- og hentemaskiner er nøkkelkomponenter i automatiserte lagringssystemer (ASRS). Disse elektrisk drevne, skinnegående kranene opererer i høyreol-lagre og beveger seg vertikalt og horisontalt for å håndtere gods. Avhengig av systemdesign kan disse enhetene være mellom 6 og 46 meter høye, med operasjonshastigheter opptil 6 m/s. Dette gir høy lagringskapasitet, optimal plassutnyttelse og betydelig økt produktivitet.

LAPP tilbyr:

  • Et komplett tilkoblingssystem for lagrings- og hentemaskiner, inkludert kabler, kontakter og kabelkjeder
  • Reduksjon av antall leverandører og komponentvarianter for å forenkle innkjøp og montering.
  • Høykvalitets og driftssikre komponenter som reduserer nedetid og vedlikeholdsbehov.
Lagrings- og hentemaskiner

Karuseller (vertikalt og horisontalt)

Karusellsystemet er en type automatisert lagringssystem (ASRS) med beholdere som roterer på en fast bane – enten horisontalt eller vertikalt. Systemet roterer automatisk til riktig beholder er klar for henting. Teknologien har lav til middels hastighet og passer spesielt godt til plassbesparende lagring av smådeler. Den tilgjengelige plassen utnyttes effektivt takket være høy lagringstetthet.

LAPP tilbyr:

  • Optimalisert design for kabelkjeder som kan brukes over hele verden.
  • Ulike varianter tilpasset forskjellige karusellsystemer.
  • Færre leverandører og mindre kompleksitet – som gir raskere montering.
Karsueller

Kraner og traverskraner (produksjon/felt)

Kraner og traverskraner spiller en viktig rolle i transport av tunge laster innenfor intralogistikk og andre industrielle områder. Kraner håndterer ofte krevende laster på byggeplasser, havner, fabrikker og lager, mens traverskraner er spesialdesignet for vertikal lasthåndtering i verksteder og ved monteringsarbeid.

LAPPs tilkoblingsløsninger forenkler denne prosessen med et bredt spekter av produkter. Fleksible og robuste kabelkjeder beskytter kabler og sikrer pålitelig energiforsyning, selv under ekstreme forhold med mye bevegelse og vibrasjoner. Våre kabler og kontakter er også motstandsdyktige mot olje, kjemikalier og UV-stråling.

Sikkerhet, som er avgjørende i intralogistikk, er garantert med flammehemmende kabler og pålitelig dataoverføring gjennom våre industrielle Ethernet-løsninger, som styrer moderne kraner og traverskraner utstyrt med sensorer og IoT-teknologi.

Kraner og Traverskraner (produksjon/felt)

Transportbånd (lager/produksjon/felt)

Transportbånd er mekaniske systemer som brukes til å flytte materiale fra ett sted til et annet, med målet om å optimalisere materialflyten og forbedre produksjons- og logistikksystemene.

LAPP muliggjør pålitelig og sikker energi- og dataoverføring for ulike transportbånd og motordrevne valser, gjennom innovative tilkoblingsløsninger.

Våre kabelkjeder sikrer pålitelig energiforsyning og beskytter kabler selv under belastning, mens våre datakabler og industrielle Ethernet-løsninger muliggjør rask og feilfri dataoverføring i moderne transportørsystemer.

LAPP tilbyr:

  • Alt du trenger – koblinger, kabler og ferdige løsninger – fra én og samme leverandør.
  • Smarte og fleksible systemer som gjør det enkelt å bygge modulbaserte løsninger.
  • Effektiv håndtering av krevende logistikk, som levering akkurat når det trengs – perfekt for prosjekter som flyplasser.
Transportører (lager/produksjon/felt)

Autonome mobile roboter (lager/produksjon/felt)

Autonome mobile roboter (AMR) er utstyrt med avansert teknologi for å utføre oppgaver autonomt. LAPP tilbyr tilkoblingsløsninger som gir AMR-er bevegelsesfrihet og fleksibilitet, og som sikrer pålitelig ytelse selv under kontinuerlig bevegelse. AMR brukes på lager og i distribusjonssentere til blant annet å transportere varer, fylle hyller, plukke og flytte produkter samt pakking.

Våre testede løsninger muliggjør effektiv bruk av AMR-er i hele logistikksystemet.

LAPP tilbyr:

  • Samarbeid om utvikling og skreddersydde produkter som sparer plass, reduserer vekt og forbedrer EMC og kabelføring.
  • Design, prototyper og levering av komplette kabelsett.
Autonome Mobile Roboter (lager/produksjon/felt)

Automatiserte lagrings- og søke/hente-systemer (lager)

Automatiserte lagrings- og søke/hente-systemer (ASRS) effektiviserer prosessen med å lagre og hente varer på lager eller distribusjonssentre.

LAPP sine høyfleksible kabler og kabelkjeder sikrer stabil strømforsyning og pålitelig dataoverføring for ASRS, og muliggjør nøyaktig styring av lagring og henting av varer. Pålitelig datakommunikasjon er ivaretatt med våre robuste datakabler og Industrielle Ethernet løsninger.

LAPP tilbyr:

  • Ferdiglagde kabelsett og moduler som gir lavere kostnader.
  • Færre leverandører og mindre kompleksitet – som gir raskere montering.
Automatiserte Lagrings- og søke/hente-systemer (lager)

Robotsystemer (lager/produksjon)

Robotsystemer automatiserer arbeidsprosesser for å øke effektivitet og presisjon. LAPP tilkoblingsløsninger sikrer pålitelig energi- og dataoverføring for robotsystemer, og muliggjør sikker datakommunikasjon mellom sensorer, kontrollsystemer og roboter.

Vi har robuste høyfleksible kabler og torsjonskabler, kontakter, kabelkjedesystemer, datakabling og industrielle Ethernet-løsninger som tåler de mest krevende miljøer.

LAPP tilbyr:

  • Kabelsett (såkalte dress packs) fra robotens base til griperen må være vridningsbestandige og robuste. Ledningene bør være pluggbar, slik at de enkelt kan byttes ved vedlikehold. Til dette kan EPIC® DATA flensplugger brukes – de monteres på robotbasen for å koble til dress packen.
  • Kontakter med IP-beskyttelse klasse IP67, som gir god beskyttelse mot fukt, smuss og vibrasjoner.
  • Slitesterke og fleksible kabelsett som tåler vridning og røff bruk.
  • Pluggbare løsninger som gjør vedlikehold raskt og enkelt.
  • EPIC® DATA-kontakter med IP67-beskyttelse for trygg og stabil drift.
Robotsystemer (lager/produksjon)

Automatisk lagring av smådeler

Automatisk lagring av små deler effektiviserer prosessen med å lagre og hente små gjenstander. LAPP tilkoblingsløsninger sikrer pålitelig strømforsyning og rask dataoverføring for disse systemene, og muliggjør nøyaktig styring av lagrings- og transportprosesser.

LAPP tilbyr:

  • Rådgivning og ekspertise for å velge riktig kabelløsning.
  • Standardiserte koblingselementer som kan tilpasses ulike kundebehov.
  • Plug & play-løsninger som gjør installasjonen rask og enkel.
Automatisk Lagring av smådeler

Sorteringssystemer

Sorteringssystemer identifiserer, behandler og sender produkter automatisk videre til riktig lagrings- eller utsendingsområde. Ved hjelp av sensorer, kameraer, strekkodeskannere eller roboter – kombinert med datadrevet programvare – blir prosessene både raskere og mer presise. Teknologien reduserer behovet for manuelt arbeid, minimerer feil og øker effektiviteten i logistikken.

LAPP tilbyr:

  • Modulbaserte kabelsystemer som gjør det enkelt å tilpasse og utvide uten lange driftsstopp.
  • Slitesterke og kvalitetskabler som reduserer behovet for vedlikehold og utskiftning.
Sorteringssystemer

Systeminstallasjon og infrastruktur

Installasjon og infrastruktur handler om å koble sammen alle relevante bygg og systemer – fra tilkobling til bygget og helt inn i det interne logistikksystemet. Kabler med høy ytelse sikrer stabil strømforsyning og sørger for at automatiserte transportsystemer og avanserte lagringsløsninger fungerer problemfritt.

LAPP tilbyr:

  • Hjelp med å bytte til mer fleksible og installasjonsvennlige kabler.
  • Et komplett system med produkter og verktøy for enkel installasjon.
  • Logistikkservice som håndterer siste del av leveransen ved hjelp av GPS-data.
Systeminstallasjon og infrastruktur

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel